Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

WiTTRA Asset Tracking - RTLS and Sensor Data üzemelteti Wittra Networks AB

A Wittra Networks világvezető hálózatot biztosít a valós idejű helymeghatározási rendszerek (RTLS) számára, amely lehetővé teszi a zökkenőmentes eszközkövetést és az érzékelőadatok gyűjtését beltéri és kültéri környezetben egyetlen vezeték nélküli telepítésen belül. Az UWB, a Wi-Sun Mesh, a Mioty és a LoRa LPWAN egyetlen hibrid átjáróba történő integrálásával a platform széles körben támogatja a különféle felhasználási eseteket.
Az egyetlen irányítási modellre épülő és egyetlen átjáró powered by működtetett megoldás egyesíti a csatlakozást, a pozicionálást és az adatokat egy skálázható infrastruktúrába — megbízható adatréteget teremt a fizikai mesterséges intelligenciához, a valós idejű betekintéshez és a működési optimalizáláshoz. Európában fejlesztették és gyártották.

Miért Ipari eszközök vezeték nélküli pozicionálása és felügyelete?

A Wittra Networks lehetővé teszi a vezeték nélküli pozicionálást mind a Wi-Sun háló, mind az UWB segítségével, kombinálva a méretezhető lefedettséget nagy pontossággal. A Wi-Sun akár ~ 5 méteres pozicionálási pontosságot biztosít, míg az UWB lehetővé teszi az almérő pontosságát. Mindkét technológia egyetlen infrastruktúrában történő alkalmazásával a szervezetek optimalizálják a teljesítményt és a költségeket — gyorsabb megtérülést érnek el az alacsonyabb telepítési költségek és a célnak megfelelő pontosság révén az egyes felhasználási esetekben.

A repülőtéri jármű reflektorfénye

Előnyök

  • Csökkentett leállási idő — Gyorsan keresse meg a szerszámokat, gépeket vagy alkatrészeket — minimalizálva az időveszteséget és a gyártás leállását.
  • Az erőforrások hatékonyabb felhasználása - Növelje az eszközhasznosítást azáltal, hogy tudja, hol van a berendezés és milyen gyakran használják őket.
  • Továbbfejlesztett biztonság és nyomon követhetőség - Valós időben figyelje a berendezéseket annak biztosítása érdekében, hogy megfelelően és megfelelő helyen legyenek használva, csökkentve a balesetkockázatot.
  • Alacsonyabb veszteség és csere költsége - Megakadályozza a szerszámok vagy gépek hiányát, pénzt takarítva meg a cseréken.
  • Méretezhető és jövőbiztos megoldás - Könnyen bővítheti a rendszert a műveletek növekedésével, nyílt szabványokkal és vezeték nélküli hálózati technológiával, amelyek támogatják az integrációt más IoT-megoldásokkal.

Kiemelt adottságok

Case Study

Eramet

Az Eramet javítja az olvasztási műveleteket

Az Eramet kemény ipari környezetben működik, ahol a rádiókommunikáció kihívást jelent. Szükségük volt a kanálok pontos nyomon követésére és hőmérséklet-ellenőrzésére, hogy csökkentsék az energiapadékot az előmelegítés során.

Valós alkalmazások

Select...
Targonca

Targoncák pozicionálása és felügyelete

A Wittra a Wi-Sun hálóval és UWB-vel ellátott hibrid IoT-hálózat segítségével nyomon követheti és figyeli a targoncákat, lehetővé téve a valós idejű helymeghatározást, az ütközés-észlelést, a geofenzést, az azonnali értesítéseket és a teljes adattulajdonságot a nagyobb biztonság és hatékonyság érdekében.

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése