Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Wireless IoT Network üzemelteti Wittra Networks AB

A Wittra Networks világvezető hálózatot biztosít a valós idejű helymeghatározási rendszerek (RTLS) számára, amely lehetővé teszi a zökkenőmentes eszközkövetést és az érzékelőadatok gyűjtését beltéri és kültéri környezetben egyetlen vezeték nélküli telepítésen belül. Az UWB, a Wi-Sun Mesh, a Mioty és a LoRa LPWAN egyetlen hibrid átjáróba történő integrálásával a platform széles körben támogatja a különféle felhasználási eseteket.
Az egyetlen irányítási modellre épülő és egyetlen átjáró powered by működtetett megoldás egyesíti a csatlakozást, a pozicionálást és az adatokat egy skálázható infrastruktúrába — megbízható adatréteget teremt a fizikai mesterséges intelligenciához, a valós idejű betekintéshez és a működési optimalizáláshoz. Európában fejlesztették és gyártották.

Miért IoT hálózat a gyors, költséghatékony eszközkövetéshez.?

A Wittra digitális megoldásokat kínál, amelyek összekötik a fizikai és a digitális világot, lehetővé téve az RTLS pozicionálást és az érzékelőadatok monitorozását egy skálázható, biztonságos, kábelmentes hálózaton keresztül. A Wi-Sun Mesh, a LoRa, a Mioty és az UWB kombinálásával egy hibrid átjárón keresztül biztosítja a zökkenőmentes kapcsolatot. Támogatja a Private 5G-t, mint biztonságos visszahúlást, és lehetővé teszi a fizikai mesterséges intelligenciát a pozicionálási és érzékelő adatokból származó hasznos betekintések

A raklapra összpontosító reflektorok ipari környezetben

Előnyök

  • Gyors, méretezhető és rugalmas telepítés - Az egységes átjáró több protokollt és harmadik féltől származó érzékelőket támogat, lehetővé téve az egyszerű bővítést és testreszabást a különböző IoT-igényekhez.
  • A Wittra szubGHz-es hálózata révén alacsonyabb infrastrukturális költségek érhetők el, amely akár 10-szer kevesebb rögzítési pontot igényel például a WiFi vagy a Bluetooth megoldásokhoz képest. Ez jelentősen csökkenti a hardver-, telepítési és karbantartási költségeket, miközben egyszerűsíti a nagyszabású környezetben történő telepítést
  • Kiváló jeltartomány és megbízhatóság - A GHz alatti frekvenciák robusztus beltéri/kültéri lefedettséget, jobb behatolást és megbízható adatátadást biztosítanak zord környezetben.
  • A fejlett biztonság a Zero Trust megközelítéssel védi a műveleteket az elszigetelt hálózatokon és a folyamatos eszközhitelesítésen keresztül. Mind a helyi, mind a biztonságos felhőalapú telepítések támogatása biztosítja az adatok integritását, megakadályozza az illetéktelen hozzáférést, és lehetővé teszi a kompatibilis, megbízható műveleteket a környezetekben.
  • A nagy pontosságú 3D pozicionálás egyesíti a ToF-et és az RSSI-t, hogy pontos eszközkövetést biztosítson beltéri, kültéri és föld alatti környezetben egyetlen infrastruktúrán belül, lehetővé téve a megbízható helyadatokat és a jobb működési láthatóságot.

Kiemelt adottságok

Case Study

Eramet

Az Eramet javítja az olvasztási műveleteket

Az Eramet pontos nyomon követését és felügyeletét igényelt a kanálok helye és a kanál belső hőmérséklete tekintetében, hogy csökkentse az energiahasználatot az előmelegítés során.

Valós alkalmazások

Select...
wittra_kerekesszék

Vezeték nélküli eszközkövetés kereskedelmi épületekben

A Wittra eszközkövetési megoldása a kereskedelmi épületeknek valós idejű láthatóságot biztosít az eszközökről, javítva a termelékenységet és a hatékonyságot, miközben csökkenti a működési költségeket, a lopást és a hulladékot. Rugalmas, méretezhető rendszere gyors telepítést és erős ROI-t tesz lehetővé bármilyen környezetben.

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források