Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Energy metering through hybrid network üzemelteti Wittra Networks AB

A Wittra Networks világvezető hálózatot biztosít a valós idejű helymeghatározási rendszerek (RTLS) számára, amely lehetővé teszi a zökkenőmentes eszközkövetést és az érzékelőadatok gyűjtését beltéri és kültéri környezetben egyetlen vezeték nélküli telepítésen belül. Az UWB, a Wi-Sun Mesh, a Mioty és a LoRa LPWAN egyetlen hibrid átjáróba történő integrálásával a platform széles körben támogatja a különféle felhasználási eseteket.
Az egyetlen irányítási modellre épülő és egyetlen átjáró powered by működtetett megoldás egyesíti a csatlakozást, a pozicionálást és az adatokat egy skálázható infrastruktúrába — megbízható adatréteget teremt a fizikai mesterséges intelligenciához, a valós idejű betekintéshez és a működési optimalizáláshoz. Európában fejlesztették és gyártották.

Miért Tudja meg, hová megy az energiád?

A Wittra Networks valós idejű energiaintelligenciát tesz lehetővé a részmérőtől a készülék szintjéig szemcsés méréssel. A vezeték nélküli érzékelők, a hibrid kapcsolat és az egységes irányítási réteg kombinálásával a platform pontos, működőképes betekintést nyújt, amelyek támogatják az optimalizálást, a költségcsökkentést és az AI-vezérelt energiagazdálkodást az egyes műveletek során.

Kézzel fogó táblagép adatkezelő műszerfalral

Előnyök

  • Betekintés a valós idejű energiafogyasztáson keresztül — Folyamatos, valós idejű betekintést nyújt az energiafogyasztásba, lehetővé téve a hiányosságok azonnali azonosítását és a műveletek optimalizálását
  • Gyors telepítés és egyszerű integráció - Zökkenőmentesen integrálódik az IoT hálózattal és az elektromos rendszerekkel egy egyszerű kattintással, minimalizálva a telepítési időt és a bonyolultságot.
  • Költségmegtakarítás - Lehetővé teszi az energiafelhasználás pontos ellenőrzését és kezelését, segíti az iparágakat a hulladék csökkentésében és a villamosenergia-számlák csökkentésében, közvetlenül javítva a
  • Támogatja a fenntarthatósági célokat - Megkönnyíti a hatékony erőforrás-felhasználást, csökkenti a környezeti hatásokat, és segíti az iparágakat a fenntarthatósági célok elérésében a felesleges energiafog
  • Prediktív karbantartás és csökkentett leállás — A részletes monitorozás és a fogyasztási profilalkotás segít felismerni az anomáliákat, lehetővé téve a prediktív karbantartást, valamint csökkenti a váratlan berendezések meghibásodását és leállását.

Kiemelt adottságok

Case Study

Kábelek és csatlakozódobozok gyengén megvilágított helyen

Energiamérés a Silver Weibullnál

A Silver Weibull csökkentette az áramfogyasztást, miután rejtett veszteségeket fedeztek fel. A WitTra-val történő bevezetés 60 százalékkal alacsonyabb beruházást jelentett más technológiákhoz képest.

Valós alkalmazások

Select...
Ipari raktár gépekkel a reflektorfényben

Ipari eszközök elhelyezése és felügyelete

A Wittra nyomon követi és figyeli az ipari eszközöket az UWB, a 6LowPan háló és az érzékelő címkék kombinálásával, hogy pontosan megtalálja, érzékeli és figyeli az eszközöket valós időben, beltéren és kültéren is, még kihívásokkal teli környezetben is, javítva a hatékonyságot és csökkentve a termelési veszteséget.

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése