Miért Mert a jó adatminőség jobban működik?
A hálózati szolgáltatás minőségének bizonyítása lehetővé teszi az adatátviteli minőség semleges és tanúsított figyelembevételét a szegmentált hálózatokban - még akkor is, ha különböző szolgáltatásokat és különböző QoS követelményeket kombinálnak egy adathordozón. Az ITU-T Y.1564 szabvány szerint EtherSam Ethernet teszteket végezzük a korábban meghatározott paraméterek (QoS) alapján, és így ellenőrizzük a meglévő LAN és WLAN infrastruktúrák adatátvitelének minőségét.
Ellenőrizzük - Ön előnyös
A WirelessConsulting QoS mérése az EtherSam szabvány szerint történik, beleértve a tesztjelentés elkészítését is.
Az eredmény: Tőlünk kap egy tesztjelentést, amely összehasonlítja és dokumentálja a követelményeket és az eredményeket, és alapul szolgál a valós idejű alkalmazások megvalósításához.