Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Initial familiarization WLAN üzemelteti Wireless.Consulting

Globálisan aktív SIEMENS megoldási partner vagyunk, amely digitális vezeték nélküli hálózatok (WLAN, iWLAN, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 7, 4G és 5G) tanácsadására, tervezésére, integrálására és hibaelemzésére szakosodott.
Ügyfeleinkkel együtt személyre szabott megoldásokat fejlesztünk ki a hatékony, biztonságos és megbízható kommunikáció érdekében.
A Wireless.Consulting GmbH optimális megoldásokat kínál az ügyfeleknek a vezeték nélküli hálózatokhoz és átfogó támogatási szolgáltatást is. A tanácsadás, a tervezés és a telepítés mellett a WLAN helyszíni felmérés elvégzésével aprólékosan előkészítjük hálózatát.

Miért Mert a kezdet, amely MŰKÖDIK, a legjobb alap ?

A kezdeti megismerés a munkánk első szakasza. Személyes találkozón koordináljuk és dokumentáljuk a tervezett WLAN infrastruktúra követelményeit. Ez minden érintett számára jó áttekintést nyújt a projektről, ami segít az összes további munkalépés megtervezésében és költségvetésében is. Az ebben a szakaszban meghatározott követelmények alapul szolgálnak az infrastruktúra megvalósításának és elfogadásának, valamint a teljesítményjellemzők ellenőrzésének.

Az eredmény: Megkapja a munka leírását, amelyben az összes alapvető követelmény meg van határozva, és amelyet saját projektje alapjaként használhat.

Szilárd alapokra helyezzük a WLAN infrastruktúráját

A Wireless Consulting kezdeti WLAN-megismerése a bevált lépések logikus sorrendjéből áll. Ez magában foglalja az előkészítés, a megfontolás és az utófeldolgozás fázisait.

Előnyök

  • műszaki dokumentáció elkészítése
  • hozzáférés egy projektmenedzsment platformhoz

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források

Feltételek