Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Fault analysis WLAN üzemelteti Wireless.Consulting

Globálisan aktív SIEMENS megoldási partner vagyunk, amely digitális vezeték nélküli hálózatok (WLAN, iWLAN, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 7, 4G és 5G) tanácsadására, tervezésére, integrálására és hibaelemzésére szakosodott.
Ügyfeleinkkel együtt személyre szabott megoldásokat fejlesztünk ki a hatékony, biztonságos és megbízható kommunikáció érdekében.
A Wireless.Consulting GmbH optimális megoldásokat kínál az ügyfeleknek a vezeték nélküli hálózatokhoz és átfogó támogatási szolgáltatást is. A tanácsadás, a tervezés és a telepítés mellett a WLAN helyszíni felmérés elvégzésével aprólékosan előkészítjük hálózatát.

Miért Annak érdekében, hogy a WLAN újra megbízhatóan működjön?

Ha a WLAN nem működik interferencia nélkül, gyorsan valódi problémává válhat a mindennapi vállalati életben. Ha azonban megbízhatóan szeretné azonosítani az okokat, tudnia kell a különböző hibák pontos okait. Gyakran ezek nem a WLAN-ban találhatók, hanem a LAN hibái, hitelesítéssel vagy helytelen rangsorolással járó hibák okozzák őket. Ez az oka annak, hogy hibaelemzésünk a WLAN és a spektrummérések mellett topológiákat és protokollokat is figyelembe veszi.

Az eredmény: Dokumentációt és cselekvési ajánlásokat adunk Önnek, amelyek lehetővé teszik a hálózat optimalizálását.

Megoldjuk a vezeték nélküli problémát

A Wireless.Consulting GmbH hibaelemzése a bevált lépések logikus sorrendjéből áll. Ez magában foglalja az előkészítés fázisait, a helyszíni műszaki kivitelezést, beleértve a mérőberendezéseket, az értékelést és az utófeldolgozást.

Előnyök

  • javaslat a hibaelhárításhoz szükséges intézkedésekre
  • az összes eredmény dokumentálása

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források

Feltételek