Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Physics AI support üzemelteti VORtech

A VorTech támogatja ügyfeleit szimulációs, előrejelzési, optimalizálási és elemzési szoftverek fejlesztésében. Röviden: segítünk olyan szoftverek fejlesztésében, ahol a számítástechnika az alapvető jellemző. Szoftvermérnökeink mérnöki, matematikai és számítástechnikai háttérrel rendelkeznek. Szakembereink vannak a modell-adatfúzió, a nagy teljesítményű számítástechnika és a gépi tanulás területén. Ügyfeleink szakértőivel és fejlesztőivel szoros együttműködésben dolgozunk a lehető legjobb megoldások közös fejlesztése érdekében.

Miért Az AI megvalósítása a monitorozáshoz, az ellenőrzéshez és a digitális ikrekhez?

A digitális ikrek, valamint a felügyeleti és vezérlő rendszerek mesterséges intelligenciáját általában a rendszerérzékelők adataira tanítják. De az ilyen érzékelő adatok általában korlátozottak és zajosak, és nem elegendőek ahhoz, hogy az AI megértse a rendszer fizikáját. Ez az AI szabálytalan vagy helytelen viselkedéséhez vezet. Ezt a problémát úgy oldjuk meg, hogy beépítjük a rendszer fizikájával kapcsolatos ismereteket a képzési folyamatba, hogy az AI megfeleljen ezeknek a fizikáknak.

AI szennyvízkezeléshez

Előnyök

  • Támogatásunkkal a digitális ikreket vagy felügyeleti és vezérlési rendszereket fejlesztő mérnökök olyan AI-modelleket képzhetnek, amelyek megértik és tiszteletben tartják a rendszer fizikáját, megbízhatóbbá téve őket, mint a szabványos megközelítésekkel képzett AI-modellek.
  • Az AI megközelítésünkkel korlátozott és zajos érzékelőadatok elegendőek a megbízható gépi tanulási modellek képzéséhez.
  • A fizikai AI-megközelítéseken alapuló AI-modellek jellemzően magyarázhatók, mivel tiszteletben tartják a rendszer fizikáját, ami nagyobb bizalmat eredményez a rendszertulajdonosok részéről.

Kiemelt adottságok

Case Study

Helyettesítő modell az adatközpont hőmérsékleti modelljéhez

4dCool: adatközpont beltéri klímamegfigyelése

A 4dCool optimális hőmérséklet-szabályozást tesz lehetővé az adatközpontokban azáltal, hogy prediktív 3D-s hőmérsékletmodellt biztosít az érzékelőktől származó adatokon alapuló, a beltéri klíma fizikájának modelljével kombinálva.

Valós alkalmazások

Select...
Helyettesítő modell szállítószalag szimulációjához

Model-in-the-hurk a szállítószalag vezérléséhez

Képztettünk egy AI helyettesítő modellt egy nagy és összetett szállítószalag modellezési hurkokban történő vezérléséhez. Ez a modell-in-the loop vezérlés robusztusabb és megbízhatóbb, mint az eredeti szabályalapú vezérlés.

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források