Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Hospital Process Analyzer üzemelteti Visality Consulting GmbH

Vállalatspecifikus digitalizációs stratégiák kidolgozása, integráció digitális versenyportfólióba, digitális folyamatmenedzsment létrehozása, digitális folyamatmunkafolyamatok részletes tervezése, digitális folyamatmérési pontokon keresztüli átláthatóság, digitális együttműködési stratégiák tervezése partnerekkel, a digitalizáció tényleges fokának és a meghatározott célállapot összehasonlítása, folyamatorientált digitalizációs eszközök specifikációja, digitalizációs projektek megvalósításának támogatása

Miért Megfigyelési kapacitás, várakozási idő, tartózkodási idő, személyzet munkaterhelése?

A kórházi folyamatelemzőt (HOPA) a folyamatoptimalizáló menedzserek számára fejlesztették ki, hogy kiküszöböljék a betegellátás során fellépő felesleges költségeket és fenntartsák a kórházi teljesítményt a szakképzett személyzet folyamatos hiánya és a korlátozott költségvetés ellenére. Ennek az eszköznek a használata segít megelőzni a pazarlást, biztosítja a betegellátás ütemezésének és folyamatainak nagyobb betartását, és javítja a munkavállalók elégedettségét.

Átalakítás a HOPA segítségével

Előnyök

  • A HOPA segít az orvosi vezérlőknek és az erőforrás-vezetőknek a betegfolyamatok figyelemmel kíséré Felismeri, ha a betegek túl sokáig várnak, elmulasztják az ütemezett időpontokat, a személyzet túlterhelt és az ágyakat, az OR vagy a nagyobb orvosi berendezéseket nem használják ki, így azonnal meg lehet hozni a korrekciós intézkedéseket.
  • A HOPA lehetővé teszi a személyzet munkaterhelési mutatóinak folyamatos mérését az aktuális szolgáltatások mennyiségéhez viszonyítva, és segít meghatározni a személyzet túlterhelésének gyakoriságát, intenzitását és időtartamát. Ugyanez vonatkozik a kapacitástartalékok gyakoriságára, intenzitására és időtartamára is.
  • A HOPA lehetővé teszi, hogy nemcsak a múltra, hanem a jövőbe is nézzen. Például az ütemezett eljárásokra vonatkozó adatok elemzésével lehet azonosítani a műtőterem kapacitásának napokkal vagy akár hetekkel előre történő kihasználtságának vagy túlfoglalásának hiányosságait, lehetővé téve a kapacitás kiegyensúlyozására irányuló lépéseket.
  • A HOPA dinamikus ütemezési felügyeletet kínál a betegáramláshoz. A betegek tervezett áteresztőképességének adatai alapján meghatározhatók relatív célértékek - például a felvételi menedzsment, az OR áteresztőképesség vagy a kisülési menedzsment esetében -, amelyeket a tervezett és a tényleges ütemezés közötti eltérések mérésére használnak.
  • A HOPA bármilyen méretű kórházban használható. Az opciók közé tartozik a megoldás integrálása a meglévő vezérlő, informatikai és adatraktári rendszerekbe, felhőalapú megoldás használata, vagy az egyedi készítésű jelentések felhasználása a szükséges nyers adatok megadása után.

Kiemelt adottságok

Case Study

Ügyfélnyilatkozat

Kórházi vezérlőközpont (HCC) megvalósítása

Tanácsadás az „Új mentesítési menedzsment” célfolyamat megfogalmazásához és az egészségügyi logisztika folyamatadatainak meghatározásához

Valós alkalmazások

Select...
Semmilyen válasz nem maradt fenn

Végrehajtás HOPA @ Städt. Klinika Braunschweig

A kórházi folyamatelemző eszköz (HOPA) biztosítása a pPUgV követelményeknek való megfelelés és az ápoló személyzet túlterhelésének elkerülése érdekében

Értékes impulzusok meghatározása a személyzet tervezésének javításához és az ápolási ellátásban való képességfelhasználáshoz
Belső folyamatok és felelősségek optimalizálása