Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

White Space Cooling Optimization (WSCO) üzemelteti Vigilent

A Vigilent mesterséges intelligenciát alkalmaz az épületek beltéri környezetének, energia és szén-dioxid-kibocsátásának optimalizálására. A vállalat több mint 1000 telepítéssel rendelkezik 27 országban. A Vigilent technológia a Siemens White Space Cooling Optimization (WSCO) kínálatának középpontjában áll, amely dinamikusan optimalizálja a hűtést a missziókritikus épületekben, például az adatközpontokban és a távközlési tőzsdékben. A WSCO-t új és meglévő létesítményekben használják a környezeti SLA-k kielégítésére, az energia/szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére, a személyzet hatékonyságának növelésére, a tőkeköltségek csökkentésére, a karbantartás tájékoztatására és az informatikai alkalmazások maximalizálására, amelyek bármely missziókritikus létesítményben működhetnek. Lépjen kapcsolatba a Siemens Xcelerator Partnerrel kapcsolatba

Miért Miért érdemes használni a White Space Cooling Optimization Optimalizálást az adatközpontokhoz??

... önállóan optimalizálja a hűtési műveleteket, pontos hőmérséklet-megfelelést érve el, miközben enyhíti a kockázatokat, például a hőkiesések. A rendszer nemcsak javítja a működést, hanem jelentős energiamegtakarítást is eredményez, támogatva a környezeti fenntarthatóságot és a modern adatközpontok működési kiválóságát.
Míg a WSCO AI optimalizálja a hűtést, programozható felügyeleti és elemzési platformja adatvezérelt betekintést tár fel, amelyek javítják a létesítmények teljesítményét és növelik a teljes portfólió jövedelmezőségét. Rugalmas digitális integrációt biztosít az infrastruktúra átfogó felügyeletéhez, innovatív megoldássá téve a modern adatközpontok működéséhez. Ezenkívül a több helyszíni elemzés és jelentéstétel megvalósítható betekintést nyújt, lehetővé téve arra, hogy megalapozott döntéseket hozzon, amelyek növelik a működési hatékonyságot. A WSCO támogatja a folyadékhűtés megvalósítását olyan új és régi létesítményekben is, ahol az AI és más nagy teljesítményű számítási alkalmazások növelik az informatikai terhelést. Az újonnan bevezetett léghűtéses hűtőberendezések felügyeletével és vezérlésével a WSCO optimalizált teljesítményt biztosít a teljes hűtési infrastruktúrában.

Előnyök

  • A WSCO mesterséges intelligenciával működő hűtés-optimalizálás és az adatvezérelt elemzési platformja együttműködik, hogy figyelemre méltó fejlesztéseket nyújtson a kritikus létesítményekben. Széles infrastruktúra interoperabilitásának kihasználásával a WSCO jelentős javításokat hajt végre az érték, a hatékonyság és a fenntarthatóság terén a vállalati adatközpontokban, a kolokációs létesítményekben és a hiperskálájú műveletekben.
  • Gazdasági érték: Pontossággal kössön szolgáltatási szintű megállapodásokat (SLA), miközben az adatközpontok optimalizált hűtőrendszereinek köszönhetően további hűtési kapacitást biztosít. Csökkentse az energiaköltségeket és csökkenti az üzemeltetési költségeket, ami megnövekedett pénzügyi megtérüléshez és hosszú távú
  • Működési kiválóság: A kritikus infrastruktúra optimális működési feltételeinek fenntartásával javítsa a hőmegfelelőséget. A WSCO adatközpontok élvonalbeli hűtőrendszere meghosszabbítja az érzékeny berendezések élettartamát, csökkentve a javítások és karbantartás gyakoriságát és költségeit.
  • Fenntarthatóság: Jelentősen csökkentse az energiafogyasztást, csökkentse a szén-dioxid-kibocsátást és minimalizálja a vízfelhasználást a WSCO mesterséges intelligenciával működtetett hűtési A zöld kezdeményezésekhez és a környezetvédelmi célkitűzésekhez igazodva létesítményét az adatközponti iparág fenntartható működésében vezető szerepet tölthet be.

Kiemelt adottságok

Case Study

BMO esettanulmány: Hatékonyság és megbízhatóság elérése

A BMO sikeresen teljesítette hőmérsékleti szolgáltatási szintű megállapodásait azáltal, hogy a WSCO szoftvert innovatív és mesterséges intelligenciával működtetett rendszerként valósította meg az adatközpontok hőoptimalizálására.

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források

Feltételek

Létesítmény LAN hozzáférés

Rack hőmérséklet-érzékelők, amelyek megfelelnek a WSCO specifikációinak

A CRAC-k és a CRAH-k fizikai vagy digitális be- és kikapcsolási vezérlése

Ventilátor sebességének és/vagy hőmérséklet-beállítási pontjának szabályozása (ha támogatott)

Az AI Engine szerver lehet fizikai vagy virtuális gép