Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Predictive Single Room Radiator Energy Optimization üzemelteti viboo

A Viboo AG innovatív, öntanuló AI megoldásokat kínál az épületek fűtési rendszereinek intelligens termosztátok segítségével optimalizálására. Prediktív algoritmusaink megtanulják az egyes helyiségek termikus viselkedését, és beállítják a fűtést a kihasználtság és az időjárás-előrejelzések alapján. A vezető hardvergyártókkal való együttműködéssel és olyan platformokkal való integrációval, mint a Siemens, jelentős energiamegtakarítást és jobb kényelmet biztosítunk intelligens termosztátokkal ellátott felhőrendszerünkön keresztül, szabadalmaztatott hardver nélkül.

Miért Az épületek energiájának 20-40% -ának megtakarítása?

Prediktív egyéni helyiségvezérlés mesterséges intelligenciával:
A viboo.cloud-unk csatlakozik az épületben található IoT eszközökkel, például intelligens termosztátokkal, és mesterséges intelligenciával megtanulja az egyes helyiségek termikus viselkedését. Ezt követően az épületet proaktívan optimalizálják: minden helyiségben az AI kiszámítja, hogy a szobahőmérséklet hogyan alakul a következő néhány órában a foglaltsági ütemtervek és az időjárás alapján, és optimalizálja, hogy az egyes radiátorok mennyi hőt kell kibocsátania.

Menedzsment felhőalapú épületkezelő rendszeren keresztül:
A létesítménymenedzsment a viboo.cockpit segítségével felügyelheti és irányíthatja az épületműveleteket. A pilótafülke az épület összes helyisége méréseinek történelmi adatait tartalmazza, és lehetővé teszi a helyiségek vagy szobacsoportok egyedi fűtési ütemezésének beállítását. Például egy iskolában minden tanterem üdülési módba állítható, miközben a tanárok szobái fűtve maradnak.

viboo platform

Előnyök

  • Az energiafogyasztás csökkentése akár 40% -kal
  • A beltéri klíma és a kényelem javítása
  • A jogi éghajlati célkitűzések betartása
  • A működési költségek minimalizálása
  • Létesítménygazdálkodás egyszerűsítése

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...

Az ESG-célok elérése és az EBPD-megfelelés

A viboo.cloud minimális beruházási költségek mellett csökkenti az épületek energia- és szén-dioxid-kibocsátását. Megfelel az EU EBPD-nek, és elősegíti a szabályozási követelmények teljesítését, például a német GEG 71a-t.

Gyakran ismételt kérdések

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források

Feltételek

Radiátor fűtés az épületben

Telepítve van a Siemens Connect Box (viboo biztosíthatja)

Lorawan radiátor termosztátok és helyisérzékelők (viboo biztosíthatja)