Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

vadiMAP üzemelteti VadiMAP

A VadiMap egy épületenergia-megoldás, a VADiMUS tulajdonában lévő vállalat, amely a VadiMap nevű zavaró proptech kínálatot hozott létre. 2020-ban a VADiMUS elindította a VadiMap alkalmazást, hogy felgyorsítsa az épülettulajdonosok energiaátállását a kereskedelmi, intézményi és ipari szegmensekből. A VADiMUS hatalmas vállalása magában foglalta az építőipar, az energia és az AI ágazat legjobb szakértőinek összegyűjtését. A VadiMap egyedülállóvá tevő technológiákhoz hasonlóan az üzleti modell adatkészleteket és partnerségeket szervez, hogy teljes körű energiamegoldást kínáljon minden épülettulajdonos számára, függetlenül földrajzi helyüktől.

Miért AI-alapú energiahatékonysági ajánlások?

-A VadiMap Prescription egy automatizált megvalósíthatósági tanulmány, amelyet mesterséges intelligencia működtet és emberek kezelik az idő és a költség töredékéig
- Az energiacélok eléréséhez szükséges optimális technológiák előírása, költségmegtakarítás, elkerülhető kiesések és szén-dioxid-csökkentés
Az épület Energy Star pontszáma megfelel az épületteljesítmény-előírásoknak (BPS) és az épületenergia közzétételre (BED) követelményeknek

Előnyök

  • Akár 30% -os energiaköltségmegtakarítás az alternatívákhoz képest ÉS megtérülés 2 éven belül
  • Akár 24/7 autonómia és akár 100% -os szén-dioxid-semlegesség elérése
  • A bizonyítható társadalmi felelősségvállalás jelentősen javítja az alkalmazottak toborzását és megtartását, az ügyfelek gondolkodásmódját és a részvényesek

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források

Feltételek

Energiaszámlák

A célkitűzések súlyozása

Fényképek a fűtőberendezésről, a fő elektromos panelről

Az egyes megszakítók terheléseinek azonosítása

Az elektromos elosztás egysoros diagramja (SLD) (ha alkalmazható vagy rendelkezésre áll)

Kritikus terhelések