Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Siemens vákuumkontaktorok?

A Siemens 3TM vákuumkontaktorok kompakt, rugalmas és megbízható kontaktorok, amelyek biztonságosan kapcsolják a működési áramot középfeszültségű áramelosztó rendszerekben.

A 3TM vákuumkontaktorok 7,2-15 kV névleges feszültségekhez és 450 A-ig terjedő névleges üzemi áramokhoz alkalmasak, biztosítva a végpontok közötti védelmet számos rendszerművelethez, többek között:

  • Szállítószalagrendszerek és felvonók
  • Szivattyúállomások
  • Transzformátor és átviteli állomások
  • Elektromos kemencék
  • Adatközpontok
  • Szélerőművek
  • Fotovoltaikus panelek

A Siemens 3TM vákuumkontaktorok több változatban kaphatók, többek között:

  • Kontaktor 3TM1: Egypólusú kontaktor speciális alkalmazásokhoz
  • Kontaktor 3TM3: Nagyfrekvenciás kapcsoláshoz
  • Kontaktor 3TM4: Kombinálja a gyakori terhelés kapcsolását rövidzárlat elleni védelemmel
  • Kontaktor 3TM4-HC: Kapcsoló-biztosíték kombináció kompakt és nagy áramú változatban kapható
Siemens MV kontaktor 3TM családi kulcs vizuális gradiens kép.

Főbb előnyök

A rugalmasság és megbízhatóság növelése

Optimális integrációt biztosít a rugalmas szerelési pozíciónak és a nagy megbízhatóságnak köszönhetően az 1 millió karbantartásmentes műveletekhez.

Számítson a támogatásunkra

Tapasztalja meg a rövid átfutási időt és az érzékeny ügyféltámogatást.

Csökkentse az energiafogyasztást és az OPEX

Minimalizálja az energiafogyasztást működés közben az energiahatékonyság növelése és az OPeX csökkentése érdekében.

Kiemelt funkciók