Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Orb - Automated inspections üzemelteti Unleash Live

Az Unleash Live egy vállalati számítógépes látással foglalkozó vállalat, amely energiát, közműveket, bányászatot és erőforrásokat, valamint kritikus infrastruktúra-üzemeltetőket szolgál ki elosztott, több helyszíni portfóliókon keresztül. Hardveragnosztikus, hibrid peremkörnyezetben és felhőkörnyezetben is telepíthető, megfelel az ipari műveletek igényeinek az adatszuverenitás, adatvédelmi és biztonsági követelmények. Az üzemeltetők bármely csatlakoztatott kamera vagy drón vizuális adatait egyetlen operatív intelligencia rétegbe egyesítik, térbeli kontextussal a Fusion Atlas segítségével, mesterséges intelligencia-észleléssel az AI App Store-on keresztül, és a Cloud Insights segítségével történő működési jelentést biztosítanak. Az eredmény: csökkentett ellenőrzési OPEX, korábbi hibák észlelése, amely elhalasztja a CAPEX eszközcseréjét, és szigorúbb szabályozási megfelelés.

Miért Eszközellenőrzési intelligencia kritikus infrastruktúrához?

Az Orb egy vállalati ellenőrzési intelligencia szoftver a közművek, valamint az olaj- és gázüzemeltetők számára, amelyek eszközellenőrzési programokat futtatnak több helyszínen. A lassú kézi ellenőrzési munkafolyamatokat a tervezett, ismételhető drón alapú rögzítéssel helyettesíti, az AI hibaészlelése lehetővé teszi az eszközök állapotjelentését, így az eszközkezelők csökkentik az ellenőrzési ciklus időtartamát, csökkentik a terepi személyzet expozícióját, és karbantartási és megfelelőségi döntéseket hoznak az aktuális, auditálható adatokról.

Előnyök

  • Gyorsabb ellenőrzés és döntés közötti ciklusok. A tervezett, ismételhető rögzítés és az automatizált hibaészlelés tömöríti az eszköz ellenőrzése és annak állapotának megfelelő intézkedés közötti időt, így a karbantartást az aktuális adatok alapján ütemezzük, nem pedig az idősebb lemaradások alapján.
  • Alacsonyabb terepi expozíció és ellenőrzés OPEX. Ellenőrzési programonként kevesebb mászás, tehergépkocsi gördülése és élővonal megközelítése, a szabványosított drónrögzítés helyettesíti a munkaigényes kézi módszereket a helyszíneken.
  • Ellenőrzésre kész megfelelőségi bizonyíték. Minden ellenőrzést, észlelést és döntést egy központosított rendszerben rögzítenek, így az eszközkezelők védhető nyilvántartásokat biztosítanak a szabályozók számára és belső biztosítást.
  • Egy szabvány a webhelyek és az eszközosztályok között. Egyetlen működési ellenőrzési munkafolyamat helyettesíti a töredezett ponteszközöket, és az észlelési teljesítmény javul az ellenőrzési adatok felhalmozódásával.

Kiemelt adottságok

Case Study

Endeavour Energy - Elosztási eszközök ellenőrzése

Endeavour Energy - Elosztási eszközök ellenőrzése

25 000 km elosztóhálózat automatizált drón-ellenőrzése az ausztráliai NSW-ben. Javított ellenőrzési ciklusidők, helyszíni csapatkoordináció és előrehaladás nyomon követése.

Valós alkalmazások

Select...
Csővezetékek és eszköz/létesítmények ellenőrzése

Csővezetékek és eszköz/létesítmények ellenőrzése

Szabványosítsa a csővezetékek és ipari szerkezetek drónalapú ellenőrzését a telephelyek között. A térinformatikai környezetben végzett automatizált hibaészlelés az ellenőrzési képeket eszközállapotú intelligenciává változtatja, csökkentve a terepi személyzet expozícióját és a nem tervezett leállásokat veszélyes környezetben.

Gyakran ismételt kérdések