Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

UDMTEK Platform üzemelteti UDMTEK

A 2007-ben a dél-koreai Suwonban alapított UDMTEK a fejlett gépi nyelvű feldolgozás és az AI-alapú automatizálási intelligencia révén hajtja végre az ipari innovációt. Saját PLC értelmezési technológiája a többmárkájú vezérlési logikát egységes nyelvre fordítja

Az egységes vezérlés-logikai modellezés és a prediktív elemzés felhasználásával az UDMTEK javítja a rendszer megbízhatóságát, csökkenti a leállásokat és optimalizálja a gyártási teljesítményt. Alapmegoldása nagy pontosságú diagnosztikát és logikai ellenőrzést biztosít, támogatva a következő generációs intelligens gyári átalakítást.

A mély automatizálási szakértelem és a fejlett mesterséges intelligencia képességek integrálásával az UDMTEK felhatalmazza a gyártókat intelligens, rugalmas és teljesen adatvezérelt termelési ecosystems fejlesztésére.

Miért Keresse meg a gépi problémák kiváltó okát?

Az UDMTEK platform figyelemmel kíséri a gyártósorokat, hogy észlelje a leállásokat, a gépmegmagyarázhatatlan megszakításokat, a riasztásokat és a rendellenes működési mintákat. A PLC vezérlési logikájának értelmezésével a rendszer pontosan meghatározza a berendezési problémák kiváltó okát, és támogatja a prediktív karbantartást. A platform elemzi a végrehajtási sorrendet és a logikai kapcsolatokat a PLC programon belül, megvizsgálva az érintkezők, tekercsek és blokkolások viselkedését.

Előnyök

  • Az UDMTEK platform elemzi a PLC digitális jeleket és az érzékelő adatait a vonalproblémák észlelése érdekében. A PLC végrehajtási szekvenciák szinkronizált Gantt-nézetekkel és létránézetekkel történő nyomon követésével azonosítja a riasztások és a berendezések problémáinak kiváltó okait, lehetővé téve a gyorsabb hibaelhárítást és a prediktív karb
  • A kiváltó okok PLC logikai elemzéssel történő azonosításával az UDMTEK elemzi a vezérlőszekvencia időzítését, és korrelálja az érzékelő adatait a vezérlőszegmensek között, hogy korán észlelje a rendellenes viselkedést. Ez lehetővé teszi a pontos diagnosztikát, a prediktív karbantartást, a leállások csökkentését és a berendezések megbízhatóságának javítását.
  • A rendszer egyszerűen telepíthető további hardver nélkül, közvetlenül csatlakoztatva a meglévő PLC-khöz. Az Edge és a központosított platformarchitektúrával biztonságos adatgyűjtést és méretezhető telepítést tesz lehetővé vonalról üzemszintre.

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...

Hyundai Auto.: Időszakos gyártás leáll

Az UDMTEK időzítési eltérést észlelte a járműérzékelő és a PLC-hez történő MES adatátadás között. Ez a mikroidőzítési rés ismételt csendes leállásokat okozott a modellváltások során. A vezérlőlogikai jel típusának módosításával megoldódott a probléma, megakadályozva a leállásokat, és évente körülbelül 20 millió dollárt takarítottak meg.