Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

TXOne Stellar üzemelteti TXOne Networks

A TxOne Networks olyan kiberbiztonsági megoldásokat kínál, amelyek az OT Zero-Trust módszertan révén biztosítják az ipari vezérlőrendszerek és az OT környezetek megbízhatóságát és biztonságát. OT-natív technológiája leküzdheti a hagyományos kibervédelem korlátozásait, egyszerűsíti a menedzsmentet, csökkenti a biztonsági költségeket és gyorsabban oldja meg a kihívásokat.
A TxOne Networks hálózati és végpont-alapú megoldásokat kínál, amelyek integrálódnak a munkahelyeken közös réteges elrendezésekkel és változatos eszközökkel, valós idejű, védekezési szempontból mélyreható kiberbiztonságot biztosítva mind a missziókritikus eszközök, mind az OT hálózat számára

Miért A kockázatok csökkentése a műveletek veszélyeztetése?

A Stellar egy átfogó OT/CPS biztonsági megoldás, amely folyamatos észlelést és választ biztosít az OT tartomány sajátos követelményeihez igazítva. Az iparágak széles körében történő sikeres bevezetésével a Stellar bizonyítottan növeli a működés megbízhatóságát, hatékonyságát és stabilitását az eszköz teljes életciklusa során.
Az együgynökös kialakítással a Stellar zökkenőmentes eszközközpontú védelmet nyújt a régi OT eszközök és a modern kiberfizikai rendszerek (CPS) teljes felügyeletével. Az intuitív központosított menedzsment, a következetes irányelvek érvényesítése és a cselekvés-orientált riasztások lehetővé teszik minden méretű és képzettségi szintű biztonsági csapatok számára, hogy sikeresen fejlesszék szervezetük biztonsági pozícióját.
A kiterjedt ICS-alkalmazás és tanúsítványkönyvtár kihasználásával a Stellar fenntartja a CPS működési integritását a viselkedési rendellenességek észlelésével, és kiküszöböli a régi és fix felhasználású eszközök konfigurációs eltolódását az eszköz lezárásával.

TXOne Stellar

Előnyök

  • Az egységes ügynök egyszerűsíti a biztonságot (kombinálja a CPSDR, a fenyegetések megelőzését és a lezárást
  • Hosszú távú operációs rendszer támogatás és védelem (a WinXP-től a Win2000-től a későbbi verziókig)
  • A használt OT alkalmazások automatikus észlelése és automatikus szabálygenerálás
  • Nem javítható eszközök, például régebbi rendszerek és léggömbös eszközök védelme
  • Könnyű telepítés

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

Feltételek

400 MB+ szabad lemezterület szükséges; 1,5 GB a telepítéshez

Minimum 100—350 MB memória a használt funkciók alapján

Csak az Intel/AMD 64 bites processzorokat támogat

.Net Framework 3.5 SP1 vagy 4.0 szükséges

Működik a Windows 2000 és Windows 11, Server 2000—2025 között