Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

AIRIA, AI Spatial Intelligence üzemelteti AIRIA

Az AIRIA lehetővé teszi a digitális átalakulást azáltal, hogy a meglévő hálózati infrastruktúrát alkalmazható térbeli intelligenciává alakítja nagy, dinamikus létesítmények számára. AI-alapú szoftverplatformunk 24 órás betekintést nyújt a kihasználatlan terek azonosításához, az energiaoptimalizálás automatizálásához, a műveletek egyszerűsítéséhez és mérhető költségmegtakarításhoz - segítve az egyetemeket a pénzügyi és fenntarthatósági célok maximalizálásában, zökkenőmentes, adatvezérelt integrációval és minimális telepítési erőfeszítéssel.

Miért Intelligencia alkalmazása az infrastruktúrára?

Az AIRIA egy térbeli intelligencia szoftvermegoldás, amely valós idejű foglaltsági betekintések révén világos, adatokkal alátámasztott képet ad az egyetemeknek a létesítmények használatáról. Az egyetemre kiterjedő foglaltsági minták elemzésével az AIRIA azonosítja az alulkihasználtságot, túlterhelt vagy rosszul illeszkedő tereket. Ez az adatmegjelenítés lehetővé teszi a létesítmények és az energiacsoportok számára a tér optimalizálását, a műveletek összehangolását, a költségek csökkentését és a fenntarthatósági célok támogatását — további hardver nélkül.

Foglaltsági elemzés hőtérképpel

Előnyök

  • Helykihasználás optimalizálása:
    Az AIRIA a nap 24 órájában elérhető betekintést nyújt az alulhasználatlan osztálytermek, laboratóriumok és épületek azonosításához, segítve az egyetemeket a meglévő terek újrahasznosításában, konszolidálásában és maximalizálásában költséges új ép
  • Előrelépő fenntarthatósági célok:
    Csökkenti az energiahasználatot és a kibocsátást azáltal, hogy az épületműveleteket és a tervezést dinamikus, valós idejű foglaltsággal igazítja, támogatja az ESG céljait és a szén-dioxid-csökkentést.
  • Csökkentse a működési és energiaköltségeket:
    Összehangolja a HVAC-, világítást és szolgáltatásokat a tényleges foglaltsággal, csökkentve a pazarolt energiát, csökkenti a karbantartási és közüzemi költségeket, valamint növeli az épület hatékonyságát.
  • Kerülje a felesleges tőkeprojekteket:
    Ellenőrzi a valós helyigényeket az egyetemre kiterjedő kihasználtsági adatokkal, megakadályozva a túlépítést, a költséges felújításokat vagy a felesleges bérelt területeket.
  • A tervezés és az ütemezés javítása:
    Támogatja az intelligensebb osztálytermi, laboratóriumi és irodai ütemezést azáltal, hogy feltárja a valódi használati mintákat és a csúcsigényt, csökkenti a konfliktusokat és

Kiemelt adottságok

Case Study

AIRIA x UNH

AIRIA x UNH: Korszerűsítse és maximalizálja az egyetemi tereket

A New Hampshire-i Egyetem alulhasznosított területet fedezte fel, elkerülte a 750 ezer dolláros építési költségeket, és 32% -kal csökkentette a HVAC órákat, csökkentve az energiafelhasználást és a kibocsátást az egész egyetemen.

Valós alkalmazások

Select...

Helyoptimalizálás és hasznosítás

Az AIRIA segíti a felsőoktatási intézmények működési hatékonyságát azáltal, hogy valós idejű betekintést nyújt a felsőoktatási intézményeknek. Az iskolák viszont helyesen méretezhetik fizikai üzemüket, elkerülhetik a költséges építkezést, csökkenthetik az energiafogyasztást és még sok mást, mindezt pénzt és erőforrásokat takaríthatnak meg.

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

Feltételek

Nagy felbontású, tiszta alaprajzok.PDF vagy .CAD formátumban.

WiFi hozzáférési pont helyinformációi, beleértve az x/y koordinátákat is.

Virtuális gép beállítása (ha helyszíni WiFi hálózat van).