Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

TrendMiner üzemelteti TrendMiner

A TrendMiner egy fejlett adatelemző platform, amelynek célja az ipari vállalkozások felhatalmazása azáltal, hogy betekintést nyit hatalmas mennyiségű folyamatadatukból. Fejlett gépi tanulási algoritmusokat és mintafelismerési technikákat használ az ipari berendezések és folyamatok által generált idősorok adatainak elemzésére. A TrendMiner segít a mérnököknek és az üzemeltetőknek felfedezni az adataikon belüli értékes mintákat, rendellenességeket és összefüggéseket, lehetővé téve számukra a termelés optimalizálását, a hatékonyság növelését és a leállások csökkentését. A TrendMiner intuitív és felhasználóbarát.

Miért Egyszerűvé vált a fejlett ipari elemzés?

- Vizualizálja a működési idősorokat és a kontextuális adatokat különféle megjelenítési módokkal, valamint kiterjedt keresési és szűrési lehetőségekkel
-Elemzés számított címkékkel, fólia-összehasonlítással, táblázatok összehasonlításával és ajánlási motorral
- Monitorok és ujjlenyomatok létrehozása értesítésekhez, korai figyelmeztetésekhez és a karbantartás
- Bővítse a működési betekintést a rögzített és harmadik fél eseményeivel a kontextuselemzéshez
-Személyre szabott működési irányítópultok létrehozása interaktív feltáráshoz és együttműködéshez

Előnyök

  • A minőségi ingadozások kiváltó okainak elemzése: 1% -os hozamnövekedés évente akár 2 millió dollárt is megtakarít
  • A GMP termékek minőségére gyakorolt befolyásoló tényezők elemzése: 70% -tól 95% -ig terjedő céltermelés
  • 100.000 EUR/ év megtakarítás Korróziós károsodás megelőzése
  • A hőcserélő szennyeződésének előrejelző karbantartása
  • 1% +a teljes gyártósor általános bevételének növekedése
  • 5% + bevételnövekedés a 100+ éves Haber/Bosch folyamat optimalizálásával

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források

Feltételek

A PCS7 Historian L4-ben tárolt idősorok