Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

PreBilt™ üzemelteti The Config Team

Szakterületünk olyan innovatív SAP ellátási lánc megoldások tervezésére, fejlesztésére és megvalósítására szakosodunk, amelyek integrált, végpontok közötti ellátási lánc folyamatot biztosítanak. Csak az SAP ellátási láncra összpontosítunk, ami azt jelenti, hogy ügyfeleink széleskörű szakismeretekből, tapasztalatból és innovációból profitálnak.

Miért Mobile megoldások az SAP ellátási lánchoz?

-Közvetlen SAP kapcsolat
-Egyszerű konfiguráció
-Intuitív felhasználói felület
-Valós idejű elemzés
-Gamifikáció
-Kép kijelző
-Képfelvétel
-Bejelentkezési üveg
-Hangtechnológia integráció
- Hordható eszköz integráció
-Robusztus csatlakozáskezelés

Előnyök

  • 90% -os csökkentés a képzési idő
  • 25% -kal jobb hatékonyság
  • 30% -kal jobb termelékenység
  • 99% -os készletpontosság
  • Napokon belül telepítve
  • Jövőbeli bizonyított megoldás
  • Jobb munkavállalói elkötelezettség