Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

People Occupancy Counting Device üzemelteti Terabee

Emberszámláló infrastruktúra — A tér és az energia jobb felhasználásának lehetővé tétele

Küldetésünk - Zéró kibocsátású épületek felé
Emperszámlálási infrastruktúrát biztosítunk a tér-, energia- és üzemeltetési menedzsment adatelemzésének lehetővé tételéhez, ami dekarbonizációt, energia- és költségmegtakarítást eredményez a gyors befektetés-visszatérítéssel (ROI) segítségével.

Az egy személyre jutó energia a jövőbeli mutató - A mai „Energia per négyzetméter” jelentés nem elegendő. Az alulhasznosított „energiahatékony” épület továbbra sem hatékony. A fűtési, hűtési és szellőztetési költségek függetlenül léteznek, ha az elosztott tereket megfelelően használják.

Miért Emberek elfoglaltságának számolása?

A központilag telepített OCCUPANCY eszköz rendkívül nagy látómezőt használ az emberek számának és helyének figyelemmel kísérésére. Az egyik készülék akár 8×8 métert is lefedhet, ami a piacon a legnagyobb FoV, függetlenül a szerelési magasságtól, így tökéletes tárgyalótermekhez és nyitott területekhez. Több eszköz méretezése nagyobb terekhez. 95-98% -os pontossággal a termikus algoritmusok számolják az embereket, miközben kizárják a többi hőforrást. Az alacsony felbontású hőérzékelés kialakítással biztosítja a magánéletet.

Foglalkozási eszköz

Előnyök

  • Energiagazdálkodás - Igényvezérlő HVAC rendszer, más rendszerek adaptálása az emberek áramlási és foglaltsági adatai alapján
  • Helykezelés - A fel nem használt terület újrafelhasználása, munkaterület-elrendezés újrakonfigurálása, területek kibővítése és/vagy csökkentése
  • Működési optimalizálás - Fokozott kényelem, nagyobb termelékenység, simább működés

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...

Ingatlan

Azonosítsa az alulkihasznált tereket a lízingstratégiák módosításához, a bérleti díjak optimalizálásához és a kihasználtság maximalizálásához
Energia- és HVAC optimalizálás
Ütemezze a tisztítást, karbantart
Használja ki a kihasználtság betekintését az épület kényelmének javítása érdekében
Tárgyalótermek, coworking terek hatékony kezelése és elosztása