Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

BACnet Gateway - People Counting to BMS control üzemelteti Terabee

Emberszámláló infrastruktúra — A tér és az energia jobb felhasználásának lehetővé tétele

Küldetésünk - Zéró kibocsátású épületek felé
Emperszámlálási infrastruktúrát biztosítunk a tér-, energia- és üzemeltetési menedzsment adatelemzésének lehetővé tételéhez, ami dekarbonizációt, energia- és költségmegtakarítást eredményez a gyors befektetés-visszatérítéssel (ROI) segítségével.

Az egy személyre jutó energia a jövőbeli mutató - A mai „Energia per négyzetméter” jelentés nem elegendő. Az alulhasznosított „energiahatékony” épület továbbra sem hatékony. A fűtési, hűtési és szellőztetési költségek függetlenül léteznek, ha az elosztott tereket megfelelően használják.

Miért Emberszámláló hálózat áthidalása a BMS-sel?

A BMS-integrátorok és kereskedelmi épületüzemeltetők számára tervezett BACnet Gateway kiküszöböli a töredezett emberek számlálási adatait, amelyek korlátozzák a hatékonyságot, a biztonságot és a kényelmet. A BACnet segítségével bármilyen BMS-hez csatlakoztatja a Terabee érzékelőket, valós idejű foglaltsági adatokat biztosítva egy központosított platformon, opcionális LoRa támogatással. Az értéket alacsonyabb energiafelhasználással, optimalizált HVAC- és világításvezérléssel mérik, ami javítja a helykihasználást bármilyen méretű portfólióban.

Épületmenedzsment rendszer diagramja

Előnyök

  • Emberszámláló hálózat áthidalása a BMS-sel:
    A BACnet Gateway IP-n keresztül csatlakozik az épületfelügyeleti rendszerhez, és releváns Emperszámlálási adatokat továbbít. Ez okosabbá teszi a BMS-t, lehetővé téve a valós idejű épületvezérlést a legfontosabb információk alapján: az épületet az emberek általi használatával.
  • Valós idejű vezérlés:
    Amikor az érzékelő adatait egy vezérlőrendszer számára gyűjtik, a valós idő kritikus fontosságú. Mind a FLOW, mind az OCCUPANCY People számlálók továbbítják az adatokat a BACnet Gateway-be, amely képes valós időben az adatok összevonására, a releváns információk lefordítására és továbbítására a BMS-be.
  • Hatékony eszközkezelő eszköz:
    Az átjáró lehetővé teszi több emberszámláló eszköz egyszerű konfigurálását egyszerre, így időt takaríthat meg és egyszerűsíti az üzembe helyezési folyamatot. Firmware-frissítéseket is futtathat az átjáróhoz csatlakoztatott személyszámláló eszközökön.
  • Helyiségkonfiguráció és adategyesítés helyileg:
    A Gateway helyi információkat ad otthont az épület elrendezéséről, beleértve a szobákat és tereket is. Mind a FLOW, mind az OCCUPANCY Ember számlálók meghatározott területekhez vannak hozzárendelve, így az átjárón az összesítés és az adategyesítés történik.
  • 100% -os adatintegritás és biztonság:
    Az adatok integritását az biztosítja, hogy az infrastruktúra teljesen helyi szinten működik, ami teljes nyugalmat biztosít a biztonsági aggályok számára.

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...

Egyetemek

Az előadótermek, tantermek, területek hatékonyságának maximalizálása a tényleges felhasználási minták, az energia és a HVAC menedzsment alapján,
ütemezze a felügyeleti és karbantartó személyzetet a valós idejű helyfoglaltság szerint, különösen a nagy forgalmú közös helyiségekben és a mellékhelyiségekben, osztályok ütemezése és tanfolyamtervezése