Növelje képességeit a Process Simulate X szoftver kibővítésével az Automatic Path Planner bővítmény segítségével, amely lehetővé teszi a Process Simulate X testreszabását a projekt egyedi igényeinek megfelelően.
A Process Simulate X Automatic Path Planner egy hatékony kiegészítő alkalmazás, amely segít automatikusan összeütközésmentes útvonalak létrehozásában a termék összeszereléséhez vagy szétszereléséhez, valamint a robothegesztéshez, így csökkentve a folyamattervezési időt a szerszámokat, embereket és robotokat érintő összetett összeszerelési és gyártási műveletek során.
Főbb jellemzők és előnyök
Ütközésmentes útvonalak tervezése
Fejlett algoritmusok segítségével könnyedén eltávolíthatja az ütközéseket a mozgási útvonalakon, amelyek egyébként unalmas és készségényes folyamat lehetnek. Nagy pontosság érhető el, és percek alatt találjon megoldásokat olyan útvonalakhoz, amelyek kompatibilisek minden típusú művelettel, beleértve a megközelítési és indulási helyeket a biztonság és a karbantartás érdekében.
A ciklusidő csökkentéseFedezze fel több ezer lehetőséget a robotmozgások optimalizálására, a pózok, sebesség és pontossági zónák frissítésére, valamint gyors és zökkenőmentes műveletek létrehozására.
Az energiafogyasztás csökkentéseHasználjon genetikai algoritmusokat a robotpályák optimalizálásához az energiahatékonyság érdekében, akár 37% -kal csökkentve az energiafogyasztást (az ügyfelek adatai alapján).
RRS kapcsolat minden nagyobb robotgyártó számáraHasználja az Automatikus Útvonaltervező által létrehozott útvonalakat a Process Simulate összes fő márkájú robotvezérlő mozgásának szimulálásához, a valósághű robotszimulációs (RRS) protokoll alapján.

A Process Process Simulate X
A Process Simulate X egy szoftver-szolgáltatásként (SaaS) megoldás, amely kiterjedt digitális gyártási képességekkel rendelkezik az emberi feladatok, robotikai folyamatok és automatizálás tervezéséhez, szimulálásához és validálásához 3D környezetben, a felhőalapú szoftver rugalmasságának, biztonságának és méretezhetőségének további előnyeivel.
Az egyszerűsített szoftvertelepítés és konfiguráció nagyobb termelékenységet és a gyártási képességek azonnali bővítését teszi lehetővé. A költséghatékony és testreszabható Process Simulate X szoftvertermékek a digitális gyártás összetettségének különböző szintjeire szabottak.
Process Simulate X szoftverbővítmények
A nagy teljesítményű kiegészítők lehetővé teszik a szoftver képességeinek egyszerű bővítését, mivel a modellezési és szimulációs követelmények idővel növekednek.
A Process Simulate X szoftver előnyei
- Tervezés, szimuláció és érvényesítés speciális igényeihez igazított fejlett digitális gyártási eszközökkel
- Csökkentse a költségeket a terméktervezési és gyártási folyamatokkal kapcsolatos problémák korai felismerésével és kommunikálásával a felhőtechnológiával
- Növelje a folyamatminőséget a reális folyamatok emulálásával
- Az érdekelt felek közötti együttműködés javítása felhőalapú megoldások használatával
Bővítse Process Simulate X szoftvertermékeinek funkcionalitását ezekkel a többi kiegészítővel
- Kiterjesztett valóság (Digital Twin ikerigazítás)
- Kábelek
- Biztonsági robotok menedzser
- Pontfelhő
- Virtuális valóság
- Csatlakozó az NVIDIA Omniverse számára