Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért érdemes a Plant Simulation X Value Stream Mapping?

Növelje képességeit a Plant Simulation X megoldásának bővítésével a Value Stream Mapping (VSM) Library bővítmény segítségével, amely lehetővé teszi a Plant Simulation X testreszabását projektje egyedi igényeinek megfelelően.

A VSM könyvtár egy hatékony objektumkészlet, amely javítja a termelési folyamatokat azáltal, hogy ötvözi az értékáram-leképezés stratégiai betekintését a szimuláció részletes elemzési képességeinek kombinálásával. Ez a könyvtár olyan eszközöket és funkciókat kínál, amelyek segítenek a felhasználóknak az értékáramok modellezésében, szimulálásában, elemzésében és optimalizálásában egy gyártási vagy gyártási környezetben.

Folyamatosan új kiegészítőket vezetünk be modellező és szimulációs képességeinek bővítése érdekében.

Főbb jellemzők

Előre épített VSM elemektőkeáttétel előre konfigurált elemek és sablonok, amelyeket általában az értékáramok feltérképezésében használnak, például folyamatok, pufferek, szállítási kapcsolatok és információáramlások a valós termelési tevékenységek replikálására, és készen állnak a szimulációkba való integrálásra.

Értékáramok vizuális ábrázolásaKészítsen részletes vizuális ábrázolásokat a gyártási folyamatokról, tükrözve a hagyományos értéktáram-térképeket, de a dinamikus szimuláció hozzáadott erejével lehetővé teszi a teljes értékáramlás interaktívabb és adatgazdagabb elemzését.

Dinamikus szimuláció

Futtassa az értékáramok dinamikus szimulációit, és figyelje meg, hogy a folyamat egyik részében bekövetkező változások hogyan befolyásolják az egész rendszert az idő múlásával, betekintést nyújtva a variabilitásba, a szűk metszetekbe és a rendszer viselkedésébe különböző forgatókönyvek esetén.

Adatvezérelt elemzés

Gyűjtse össze és elemezze a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat, például a ciklusidőt, az átfutási időt, a folyamatban lévő munkát (WIP) és az erőforrás-felhasználást, hogy lehetővé tegye a hiányosságok és a potenciális fejlesztések hatásának pontos azonosítását.

Forgatókönyv összehasonlítása

Hozzon létre és hasonlítson össze több forgatókönyvet a szimuláción belül, például a jelenlegi állapot és a jövőbeli állapot, vagy különböző folyamatfejlesztési stratégiákat, amelyek segítenek felmérni a különböző Lean kezdeményezések hatékonyságát a megvalósítás előtt.

Interaktív és iteratív fejlesztés

Támogassa a folyamatos fejlesztést az értékáram-modell iteratív módosításával és optimalizálásával, amely során minden iteráció visszajelzést nyújt, amely felhasználható a folyamat további finomítására.

Flowchart diagram showing production process steps with icons and arrows connecting various stages

Az Plant Simulation X

A Plant Simulation X egy szoftver-szolgáltatásként (SaaS) megoldás, amely iparágvezető digitális gyártási képességekkel rendelkezik, amelyeket a termelés és logisztika szimulálására, felfedezésére, elemzésére és optimalizálására használnak a tervezés minden szintjén. A felhőalapú szoftverek rugalmasságának, együttműködésének, biztonságának és méretezhetőségének további előnyeivel 3D környezetben érheti el a termelési létesítmények, vonalak és műveletek hierarchikus modelljeit.

Az egyszerűsített szoftvertelepítés és konfiguráció nagyobb termelékenységet és a gyártási képességek azonnali bővítését teszi lehetővé. A költséghatékony és testreszabható Plant Simulation X termékek a digitális gyártás összetettségének különböző szintjeire szabottak.

Plant Simulation X kiegészítők

A nagy teljesítményű kiegészítők lehetővé teszik a szoftver képességeinek egyszerű bővítését, mivel a modellezési és szimulációs követelmények idővel növekednek.

A VSM Library bővítményhez Plant Simulation X Standard vagy Plant Simulation X Advanced licenc szükséges.

A növényszimuláció előnyei X

  • Optimalizálja a meglévő termelési rendszerek teljesítményét és energiafelhasználását a megvalósítás előtt
  • Maximalizálja a hatékonyságot és az erőforrások kihasználását, és azonosítsa a szűk keresztmetszeteket a tervezési szakaszban
  • Növelje a termelékenységet és minimalizálja a gyártósorok beruházási költségeit
  • Az érdekelt felek közötti együttműködés javítása felhőalapú megoldások segítségével
  • Bővítse szoftverének funkcionalitását bővítményekkel

Komplex ipari rendszerek pontos elemzése

Ellenőrzött felhasználó autóiparban, középpiacon

Értékes eszköz a gyártási műveletek optimalizálásához

Ellenőrzött felhasználó autóiparban, középpiacon

Részletes betekintések a gyártósor hatékonyságába

Anna S., rendszerelemző, Enterprise

Plant Simulation X szoftver

Hasonlítsa össze egymás mellett a Plant Simulation X termékek jellemzőit.

Esettanulmányok megtekintése

Mélyítse el Tecnomatix ismereteit

Ügyfélszolgálat

Átfogó ügyfélszolgálatot kínálunk minden Tecnomatix termékhez. Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma.

Tecnomatix blog

Legyen naprakész a Tecnomatix szoftver legfrissebb híreivel és legfontosabb eseményeivel.

Tecnomatix közösség

Csatlakozzon a beszélgetéshez, és kapjon válaszokat a Tecnomatix szoftverrel kapcsolatos összes kérdésére.