Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért az ISPD?

A túlfeszültségek a nem tervezett kimaradások egyik fő oka. A Siemens Industrial Surge Protection Devices (ISPD) védik az áramköröket és a jeláramköröket az üzemben, hogy a gyártás folyamatos és az érzékeny elektronika biztonságban legyen. A cserélhető modulokkal és távoli érintkezőkkel ellátott DIN-sín kialakítása egyszerűvé teszi a telepítést és a karbantartást. A portfólió a 120—600 V AC, 24 V DC és akár 1500 V-os PV, valamint az UL-listán szereplő jelvédelem, a szerelési utólagos felszerelések és a NEC elvárásainak fejlődésével kapcsolatos új kialakításokat foglalja magában.

Főbb előnyök

Csökkentse a nem tervezett leállásokat

Csökkentse a túlfeszültségeket a váltakozó áramú, egyenáramú és jelútvonalakon, hogy megvédje a meghajtókat, a PLC-ket és a műszereket, így a gyártás a pályán marad, és az eszközök hosszabb

Egyszerűsítse a rendszer karbantartását és frissítését

A moduláris kialakításnak és a DIN-sínre szerelésnek köszönhetően cserélje ki a túlfeszültség-modulokat, vagy biztosítsa a további áramkörök védelmét újravezetés nélkül.

Támogassa a sokoldalú alkalmazásokat egyetlen megoldással

Egyetlen integrált portfólióval fedje le az AC-, egyenáramú és jelvezeték-védelmet a fő tápegységektől a vezetékek és az adatkapcsolatok vezérléséhez.

Kiemelt funkciók