Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Splashlake üzemelteti Splashlake

A Splashlake egyetlen közös felületen keresztül összekapcsolja az összes eszközét a LIMS-hez vagy az ELN-hez, gazdag metaadatokkal rögzíti és kezeli a tudományos adatokat, a létrehozástól az archiválásig. A beszállítói szempontból semleges eszköz- és rendszerintegráció, adatkezelés és vizualizáció számos elemző és működési adatot támogat, minden forrásból. A Splashlake támogatja a GLP, a GMP és a 21 CFR 11. rész megfelelőségét, lehetővé téve a szervezetek számára, hogy értékes adataik teljes potenciálját kihasználják a döntések meghozatalához és a mesterséges intelligencia megvalósításához

Miért Intelligens laboratóriumi adatok integrálása, kezelése és vizualizálása.?

Tudományos adatok rögzítése és kezelése gazdag metaadatokkal a létrehozástól az archiválásig egyetlen felületen keresztül. A szállítói semleges integráció, az adatkezelés és a megjelenítés támogatja a fájlokat, az idősorok adatait, az egyszerű műszerleolvasásokat, a relációs adatokat, a metaadatokat és a kémiai struktúrákat. A Splashlake támogatja a GLP, a GMP és a 21 CFR Part 11 megfelelőséget, lehetővé téve a szervezetek számára, hogy értékes adataik teljes potenciálját kihasználják a döntések meghozatalához és az AI működéséhez.

Előnyök

  • Telepítse egyszer a LIMS, az ELN és bármely szállító több ezer műszerének vezérléséhez és összekapcsolásához egyetlen felületen keresztül. Robusztus, termelékeny integrációs skálák vállalkozásával, támogató fájlokat, idősor-adatokat, egyszerű műszerleolvasásokat, relációs adatokat, metaadatokat és kémiai struktúrákat.
  • Minden analitikai és működési adat egy helyről FAIR lett. A részletes metaadatkezelés és az interoperábilis adatcsomagok holisztikus adatokat és metaadatokat szolgáltatnak minden technikában és módban, valamint a laboratóriumi folyamatokhoz igazodnak, hogy megbízható adatmunkafolyamatokat és megkérdőjelezhetetlen adatintegritást biztosítsanak.
  • A felhasználók hozzáférnek és megtekintik az összes adatot egy rendszerből. A Splashlake intuitív, interaktív megjelenítőn keresztül mutatja be az adatokat, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több adatkészletet fedjenek át összehasonlító elemzés céljából, testreszabják a vizuális ábrázolásokat, és feldolgozó eszközöket alkalmazzanak az adatok hatékony tisztításához, elemzéséhez és értelmezéséhez.
  • Kevesebb menedzsment és általános költség a különböző igényeket kielégítő egyetlen megoldás futtatásából. A Splashlake termelékeny integrációja, adatkezelése és vizualizálása gazdag képességeket biztosít, amelyek több különálló rendszert, például SDMS-t, valamint az adatkatalogizálási, feldolgozási és vizualizációs megoldásokat váltanak fel.

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...

Teljes adatok a feltárásból a termelésig

Tekintse meg a geológiai és analitikai adatokat egy helyről, amely gyorsabb, megalapozottabb döntéseket támogat. A platform adatokat továbbít ML modellekbe, hogy történelmi adatok alapján azonosítsa az ígéretes webhelyeket. Ezenkívül munkalistákat küld a műszereknek, és az eredményeket közvetlenül a LIMS/ELN/SAP-ba egyetlen felületen keresztül továbbítja.