Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

XR CAR DESIGN PRO üzemelteti SoftServe

A SoftServe egy globális informatikai tanácsadó és digitális szolgáltató cég, amely felhőre, mesterséges intelligenciára, IoT és szoftverfejlesztésre szakosodott. Segíti a vállalkozásokat az innováció felgyorsításában az egyedi szoftvermegoldások, az adatelemzés, a DevOps és a kiberbiztonság révén. A SoftServe olyan csúcstechnológiai cégekkel együttműködik, mint az AWS, a Microsoft és a Google Cloud a digitális átalakulás előmozdítása érdekében. Az AI-vezérelt automatizálásra, az alacsony kóddal rendelkező fejlesztésre és a vállalati korszerűsítésre összpontosítva a SoftServe személyre szabott informatikai megoldásokat kínál minden iparágban, beleértve az egészségügyet, a pénzügyeket, az energiát és a gyártást.

Miért XR Car Design Pro a TeamCenterrel?

Tapasztalja meg az autóipari autótervezés jövőjét az NVIDIA Omniverse és a CloudXR technológiákkal működtetett XR Car Design Pro segítségével. Vigye az autómodelleket a TeamCenter Viz alkalmazásból az Omniverse környezetbe az adatcsere egyszerűsítése érdekében. A SoftServe valós idejű, nagy pontosságú XR megoldása lehetővé teszi a zökkenőmentes testreszabást, lehetővé téve a tervezők számára, hogy fotorealisztikus rendereléssel konfigurálják a színeket, anyagokat és funkciókat. Az NVIDIA RTX sugárkövetéssel minden részlet — tükröződés, világítás és textúra — életszerűnek tűnik, így a virtuális autók szinte megkülönböztethetetlenek a valóságtól. Az Omniverse Nucleus lehetővé teszi a valós idejű együttműködést, lehetővé téve a tervezők, a mérnökök és a döntéshozók interakcióba lépni az autómodellekkel, és valós időben visszajelzést nyújtanak bármely

XR autótervező Pro

Előnyök

  • Továbbfejlesztett EX és 30 másodperces beépítés az alkalmazással
  • Javított felhasználói érték a 4K-streaming segítségével a gépjármű mélyreható funkcióinak köszönhetően
  • Csökkentett döntési idő gyorsított terméktervezéssel és fejlesztéssel

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

Feltételek