Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Warehouse Digital Twin üzemelteti SoftServe

A SoftServe egy globális informatikai tanácsadó és digitális szolgáltató cég, amely felhőre, mesterséges intelligenciára, IoT és szoftverfejlesztésre szakosodott. Segíti a vállalkozásokat az innováció felgyorsításában az egyedi szoftvermegoldások, az adatelemzés, a DevOps és a kiberbiztonság révén. A SoftServe olyan csúcstechnológiai cégekkel együttműködik, mint az AWS, a Microsoft és a Google Cloud a digitális átalakulás előmozdítása érdekében. Az AI-vezérelt automatizálásra, az alacsony kóddal rendelkező fejlesztésre és a vállalati korszerűsítésre összpontosítva a SoftServe személyre szabott informatikai megoldásokat kínál minden iparágban, beleértve az egészségügyet, a pénzügyeket, az energiát és a gyártást.

Miért Warehouse Digital Twin raktár a Tecnomatix kihasználásával?

A SoftServe Warehouse Digital Twin egy olyan megoldás, amely lehetővé teszi a raktár virtuális felépítését, üzemeltetését és újratervezését — a fizikai próbák költségei vagy kockázata nélkül. Minden részlet szimulálásával — az elrendezésektől, zónáktól és állványoktól kezdve a szállítószalagokig, dokkokig, mobil robotokig (AMR-ekig) és személyzetekig — valós időben tesztelheti a változásokat, optimalizálhatja a műveleteket és növelheti a termelékenységet, mielőtt valós költségeket merne fel. Az Nvidia Omniverse Tecnomatix csatlakozóját is kihasználhatja a Warehouse Digital Twin teljes potenciáljának kiaknázásához

Warehouse Digital Twin

Előnyök

  • Üzembe helyezési költség/idő csökkentése akár 40% -kal
  • Rugalmas költségmegtakarítás akár 30% -ig
  • A teljes egészében akár 20% -kal növekszik
  • A helykihasználás csökkentése akár 50% -kal
  • Továbbfejlesztett működési ergonómia: kiküszöböli a fizikai prototípuskészítéshez kapcsolódó kockázatokat
  • Személyre szabott raktárelrendezések, robusztus

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése