Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Luckey: Access management for modern spaces üzemelteti SOFIA

Sofia, az ISEO része, innovatív hozzáféréskezelő platformot biztosít rugalmas terek számára, globálisan működve helyi partnerekkel. Olaszországban tervezett és Európa-szerte (Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Németország, Románia) gyártott Sofia fenntarthatósági, minőségi, környezetvédelmi, egészségvédelmi és biztonsági és biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik. Megoldásai rugalmas munkaterületeket, lakóingatlanokat, középületeket, kiskereskedelmi, egészségügyi és szabadidős helyszíneket szolgálnak ki. Az 1969-ben alapított ISEO családi tulajdonban lévő vezető szerepet tölt be a zárrendszerekben és a belépésvezérlésben. 2018-ban az Italmobiliare 40% -os részesedést szerzett, 2021-ben pedig az ISEO kibővítette digitális lábnyomát Sofia Locks megvásárlásával.

Miért A biztonság és a műveletkezelés egyszerűsítése?

A Luckey egy átfogó hozzáféréskezelési megoldás, amelyet modern ingatlanok számára terveztek, amely integrálja a vezeték nélküli intelligens zárakat és a nagy teljesítményű vezetékes vezérlőket, hogy egyszerűsítse a biztonságot és a működést kereskedelmi, lakó-, hallgatói lakások, társalgózási és vendéglátási környezetben.
A méretezhető SaaS modellel a Luckey csökkenti a telepítési időt és költségeket, miközben automatizálás és távirányítás révén optimalizálja az épületkezelési költségeket. A Luckey Store-on keresztül elérhető plug-and-play integrációi lehetővé teszik a zökkenőmentes kapcsolatot harmadik féltől származó rendszerekkel, beleértve a PMS-eket, az ERP-ket, a CCTV-t, a BMS-t (BACnet, KNX), valamint az idő- és jelenléti platformokat. Ezek az integrációk növelik a hatékonyságot azáltal, hogy szinkronizálják a hozzáférés-vezérlést a szélesebb épület- és biztonsági infrastruktúrákkal. A rugalmasságra és testreszabásra tervezett Luckey lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy igényeikhez igazítsák a hozzáférés-kezelést, biztosítva egy jövőbiztos, költséghatékony megoldást, amely egyszerűsíti a műveleteket, miközben növeli a biztonságot és a felhasználói élmény

Előnyök

  • Növelje az épület biztonságát hatékony üzemeltetési menedzsmenttel
  • Az épületgazdálkodás működési költségei csökkennek
  • Egyablakos szolgáltatás a jobb biztonság és a jobb épületüzemeltetés érdekében

Kiemelt adottságok