Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

ASGER PLATFORM üzemelteti SOBE Yazılım

SOBE YAZILIM-ként személyre szabott megoldásokat fejlesztünk ki a kibervilág komplex biztonsági igényeihez. A biztonság területén úttörő technológiák fejlesztésével a leginnovatívabb megközelítéseket alkalmazzuk ügyfeleink digitális eszközeinek védelme érdekében. Elképzelésünk, hogy ügyfeleinket a leginnovatívabb és leghatékonyabb megoldások biztosításával vezessük a folyamatosan fejlődő fenyegetésekkel szemben. Átfogó szolgáltatásaink a következőket foglalják magukban:<br/><br/>ASGER: Biztonságos hozzáférés a kiváltságos rendszerekhez (rdp, ssh, telnet, webalkalmazás, x11 alkalmazás-hozzáférés)<br/>SIBERAT: Fenyegetési intelligencia, megtévesztés, automatizálás és szervezés (IT és ICS-csalikok)<br/>GATESUP: Ethernet virtualizációs réteg 2 vpn (optimalizált tükörforgalom, közvetítés, unicast, multicast, bármilyen OT protokoll átvitel)

Miért Vállalati jogosultsággal rendelkező hozzáférés és nulla bizalmi?

Az ASGER Platform egy egységes kiberbiztonsági csomag, amely szigorú hozzáférés-ellenőrzést és megfelelést igénylő vállalati környezetekhez készült. Kombinálja a Privileged Access Management (PAM) funkciót a munkamenet-rögzítéssel, a jelszóforgatással, a HSM által támogatott treztortitkosítással és a böngésző elszigetelésével. A Zero Trust Network Access (ZTNA) modul identitás-alapú hozzáférést biztosít MTL-ekkel és eszköztesttartási ellenőrzésekkel. Teljesen többbérlő, végpontig titkosított.

ASGER BEJELENTKEZÉS

Előnyök

  • IT és OT Privileged Access Management Unified PAM IT és OT számára munkamenet-rögzítéssel, billentyűleütés-naplózással és valós idejű felügyelettel. A PKCS #11 kulcscsomagolással ellátott HSM által támogatott trezor biztosítja a hitelesítő adatokat. A jelszóforgatás 92 kezelőre vonatkozik, beleértve az SCADA, PLC, DCS, AD, adatbázisokat és hálózati eszközöket.
  • Zero Trust Network Access az IT/OT identitás-alapú hozzáféréshez a ProxyGate-en keresztül, MTL-ekkel és eszköztesttartási ellenőrzésekkel a konvergált IT/OT hálózatokon keresztül. Az MFA-val rendelkező OIDC Identity Broker biztosítja, hogy csak az ellenőrzött felhasználók érjenek el a kritikus OT eszközöket. Nincs VPN-függőség — minden munkamenetet folyamatosan érvényesítenek.
  • Air-Gap telepítés ipari környezetekhez A teljes offline üzemeltetéssel ellátott, léggömbös OT hálózatokhoz tervezve. A több bérlő rendszer bérlőenkénti elkülönítése biztosítja az adatok elkülönítését. A végpontok közötti titkosítás, a terepi szintű treztormaszkolás és az ellenőrzési naplózás megfelel az IEC 62443 és az ISO 27001 megfelelőségi követelményeknek
  • Böngésző elszigetelés és OT-munkamenet biztonsága A tároló böngésző elkülönítése eltávolítja a közvetlen végpont-célkapcsolatokat az OT zónákban. A munkamenetek elszigetelt környezetben futnak rögzítéssel, OCR indexeléssel és AI anomáliák észlelésével. A vágólap vezérlése és a vízjelzés megakadályozza az adatok kiszűrését.
  • A Secure Endpoint & Desktop Management XOS USB rendszerindításon keresztül keményített operációs rendszert biztosít, központosított házirend-érvényesítéssel a kezelői munkaállomások számára. Támogatja az ipari létesítmények levegőzáras telepítését. A rendszergazdák biztonságos operációs rendszerképeket telepítenek, vezérlik a perifériákat és érvényesítik az OT biztonsági alapvonalait

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...
ASGER

Kiváltságos hozzáférés biztosítása az SCADA és DCS-hez

Az ASGER PAM biztosítja az SCADA, DCS és PLC hozzáférést olaj- és gázlétesítményekben zéró bizalmi politikákkal, MFA-val, munkamenetrögzítéssel és automatizált hitelesítő adatforgatással 92 rendszertípus számára. Légrések telepítése tengeri és finomítói környezetben. 95% -os támadási felületi csökkentés, megfelel az IEC 62443 szabványnak.

Gyakran ismételt kérdések

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

Feltételek

ASGER ISO (Rocky Linux alapú), 8 CPU mag, 32 GB RAM, 500 GB SSD telepítéshez.

Docker Engine 24+, Docker Compose v2, PostgreSQL 15+, Redis 7+, Nginx 1.24+