Interfész beállítások
Kétirányú, független parancsátvitel elérése digitális, analóg vagy PLC interfészek segítségével. Akár 16 digitális vagy 4 analóg parancsot támogat.
Az SWT 3000 távvédelmi rendszer gyorsan azonosítja és elkülöníti a nagyfeszültségű hálózatok hibáit. Minimálisra csökkenti a zavarokat és biztosítja a hálózat gyors helyreállítását az áramellátási infrastruktúra stabilitásának és integritásának fenntartása érdekében.
A nagyfeszültségű hálózati hibák jelentős működési zavarokat és hosszabb leállásokat okoznak. SWT 3000 rendszerünk gyorsan észleli és elkülöníti a hibás szakaszokat, hogy korlátozza a leállásokat és fokozza a biztonságot a gyors parancstovábbítás révén.
Az SWT 3000 rugalmasan integrálja a különböző kommunikációs hálózatokba, támogatva az IEC 61850 és a hagyományos bináris interfészeket. Használja az útvonalvédelmet két különböző vonalinterfészen keresztül a rendszer rugalmasságának növelése érdekében.
Gyorsan azonosítsa és elkülönítse a nagyfeszültségű hálózat hibáit. Csökkentse a rendszer leállását a hibás alkatrészek szelektív leválasztásával a hálózat gyors helyreállítása érdekében.
A távvédelmi jelzés biztonságának és megbízhatóságának javítása a kommunikációs hálózatokban. Gyors parancsátviteli időket biztosíthat, hogy megvédje a hálózatot a nem kívánt parancsoktól.
Integrálja a rendszert az ügyfélkommunikációs hálózatokba. Támogatjuk az IEC 61850 és a hagyományos bináris interfészeket, kétirányú átalakítással. Egyszerűsítse a telepítést és egyszerűsítse működési menedzsmentjét.
Kétirányú, független parancsátvitel elérése digitális, analóg vagy PLC interfészek segítségével. Akár 16 digitális vagy 4 analóg parancsot támogat.
Csatlakoztassa a vonalinterfész modulokat, beleértve az X.21, G703.1, G703.6 és száloptikai opciókat (SM, MM és nagy hatótávolságú). Integrálja a C37.94, analóg 2 vagy 4 vezetékes és Ethernet elektromos vagy optikai interfészeket az erős kommunikáció érdekében.
Konfigurálja a rendszert USB/ETH segítségével egy elemkezelővel a parancsfeszültség, az impulzus-elnyomás és a kimeneti elosztás meghatározásához. A redundáns teljesítmény, az eseményrögzítő és az SNMP menedzsment megbízható működést biztosít.