Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Powerline állapotfelügyelete — PowerLink CM?

A PowerLink CM egy aktív állapotfelügyeleti megoldás nagyfeszültségű AC vagy DC távvezetékekhez. Lokalizálja a vonalhibákat és folyamatosan nyomon követi a vonal körülményeit, függetlenül attól, hogy a vezetékek áramellátásról vagy nem működnek.

A hagyományos módszerek földelt vagy tápegység nélküli vezetékekkel küzdenek, és valós idejű hibajelzést igényelnek. A PowerLink CM aktívan figyeli az összes tápvezeték-típust, pontos hibák lokalizálását biztosítva még egy esemény után is, így hatékonyan reagálhat a működési változásokra vagy problémákra.

A vonalhibákat nagy pontossággal lokalizálja, akár 100 méter plusz a vonalhossz 0,1% -ával. A lassú, hosszú távú vonalállapotváltozások észlelése érdekében korán felismerheti a romlást a proaktív karbantartás és a vonalak elérhetőségének növelése érdekében. A hálózati átfogó felügyelet érdekében figyelje az áramellátás nélküli vagy földelt vezetékeket.

Főbb előnyök

Pontos hibaadatok

Pontosan keresse meg a vezeték hibáit (nyitott vagy rövid) bármely távvezetéken, beleértve a fázis-, földelési vagy fémes visszatérést is. Szerezze be a hiba helyének adatait az esemény idején, vagy indítsa el ezt követően a részletes elemzés céljából.

Folyamatos vonalállapotfelügyelet

Aktívan figyelje a nagyfeszültségű távvezetékeket, beleértve a HVAC vagy a HVDC, tápellátású, tápegység nélküli vagy földelt vezetékeket. Kövesse nyomon a vonalimpedancia jellemzőinek időbeli és távolsági változásait a lassú, hosszú távú változások észlelése érdekében.

Különböző hibatípus-észlel

Nagy pontossággal észlelheti a talajhibákat és a rövidzárlatokat. Használjon integrált spektrumelemzést és hatékony frekvenciakezelést a szórványos események és a vonalromlás azonosításához.