Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Mosolygó energiamunkás kemény kalapot visel telefonon, stilizált Siemens „X” grafikával borítva sötétkék háttérrel.

Siemens az Enlit Europe-ban, november 10-12, csarnok a.A50, Bécs

Fedezze fel, hogyan tudnak az AI-alapú hálózatok akár 30% -kal nagyobb kapacitást nyerni, miközben akár 30% -kal is csökkenthetik az áramkimaradásokat.

Miért a PowerLink IP?

A PowerLink IP egy villamosenergia-hordozó (PLC) megoldás digitális átviteli hálózatokhoz. Használjon nagyfeszültségű vezetékeket az alállomások között a költséghatékony adatok, távvédelem és hang érdekében a modern Ethernet/IP alállomásokban. A modern digitális alállomásoknak nagyobb sávszélességre van szükségük, így a PowerLink IP magas adatátviteli sebességet, rugalmas frekvenciakezelést és robusztus kialakítást biztosít a távvédelmi architektúra egyszerűsítése érdekében Távolítsa el a különálló eszközöket, egyszerűsítse a műveleteket, kielégítse a kommunikációs igényeket és optimalizálja a költségeket Hatékony sávszélességgel akár 2 Mbps adatátviteli sebességet érhet el a megbízható átvitel érdekében. A beágyazott eTP 61850 távvédelmi rendszer a védelmi eszközöket általános objektumorientált alállomás eseményen (GOOSE) keresztül köti össze. Integrálja a régi szolgáltatásokat és párhuzamosan futtassa a klasszikus PLC-t a zökkenőmentes digitális átmenet érdekében.

Fekete ingben álló személy fehér falon áll, homályos háttérrel fehér tárgyat tart

Főbb előnyök

Biztonságos távvédelmi jelzés

Egyszerűsített és költségoptimalizált architektúra elérése a távvédelmi jelzéshez. Biztonságos beágyazott távvédelmi rendszerünk integrációja csökkenti a komplexitást és javítja az általános biztonsági műveleteket.

Sávszélesség optimalizálása

Az intelligens frekvenciakezelés révén hatékonyan alkalmazza a szűkös sávszél Ez magában foglalja a nem szomszédos frekvenciasávokat, az aszimmetrikus adatfolyamokat és a dinamikus sebesség-alkalmazkodást a robusztus kommunikáció érdekében.

Könnyű migráció és integráció

Integrálja a PowerLink IP a meglévő PLC-infrastruktúrájába. Átmenet egy csomagalapú alállomásra rugalmas migrációs forgatókönyvekkel, amely támogatja a régi eszközök integrálását a folytonosság érdekében.

KIEMELT KÉPESSÉGEK