Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért tengelykapcsoló egység - AKE?

AKE csatlakozóegységünk robusztus kommunikációs interfészt biztosít a nagyfeszültségű (HV) távvezetékek és a Power Line Carrier (PLC) berendezések között. Csatlakoztatja a PLC alkatrészeket zord környezetben.

Biztonságosan integrálja a nagyfrekvenciás kommunikációs áramokat a HV tápvezetékekbe. AKE csatlakozóegységünk megvédi a személyzetet és a PLC terminálokat a nagyfeszültségű veszélyektől. Magasfeszültségű kondenzátorral ellátott magasáteresztő szűrőt képez, amely lehetővé teszi a biztonságos fázisok közötti és fázisok közötti kommunikációt a megbízható adatátvitel érdekében.

AKE egységünk robusztus kialakítása hosszú élettartamot biztosít, csökkentve a karbantartást. Az egységet könnyen adaptálhatja a különböző vonalimpedanciákhoz és csatlakozó kondenzátorokhoz, hogy rugalmasságot biztosítson a különböző hálózati konfigurációkban. Megfeleljen az IEC 60481 szabványnak a megfelelő működéshez.

Főbb előnyök

A működési biztonság és védelem fokozása

Védje az üzemeltető személyzetet és a PLC csatlakozókat a nagyfeszültségű veszélyektől. Hatékonyan izolálja a nagyfrekvenciás áramokat a biztonságosabb munkakörnyezet érdekében.

Megbízható kommunikáció biztosítása zord környezetben

Fenntartsa a következetes kommunikációt a nagyfeszültségű távvezetékek és a PLC berendezések között. Megbízhatóan működjön még kihívást jelentő környezeti körülmények között is, hogy minimalizálja a leállást és maximalizálja a rendszer rendelkezésre állását.

Optimalizálja a rendszer alkalmazkodóképességét és teljesítményét

Biztosítsa a rugalmas kommunikációt a HV távvezetékeken keresztül. Könnyen alkalmazkodik a változó vonalimpedanciákhoz és csatlakozó kondenzátorokhoz. Optimalizálja a jelátvitelt és fenntartsa a kompatibilitást a PLC alkatrészekkel a robusztus rendszerteljesítmény érdekében.

Kiemelt képességek