Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIVACON S4 kapcsolótáblák?

A SIVACON S4 kapcsolótábla (NF technológia) megbízható teljesítményt nyújt, akár 4000 A-ig terjedő szabványos áramerősségekkel vagy akár 6300 A-ig bővített képességekkel bővített licencopcióval. Az összes ipari szabványnak megfelelően kialakított, az IEC 61439 szabványnak megfelelő tervezési ellenőrzés révén maximális megbízhatóságot biztosít, és tanúsított biztonság- és teljesítménybiztosítást biztosít a kezelőknek.

A mérnöki pontosságot átfogó 3D adatszolgáltatás biztosítja, amely lehetővé teszi a hatékony tervezést és konfigurációt. A részletes STEP adatokkal pontos digitális iker hozható létre a fejlett rendszermodellezéshez és karbantartáshoz.

Nyitott SIVACON S4 kapcsolótábla

Főbb előnyök

A megbízhatóság javítása

Biztosítsa az elektromos energia stabil és biztonságos elosztását az ipari és kereskedelmi létesítmények között, az összes vonatkozó szabványnak megfelelően.

Rugalmas konfiguráció engedélyezése

Moduláris és skálázható kialakításának köszönhetően a rendszert a különböző energiaigényekhez igazítsa a lehetséges kombinációk széles skálájával.

Az átláthatóság növelése a digitális integrációval

Figyelje és elemzi az áramelosztást digitális eszközökkel és rendszercsatlakozással. Készítse el a kapcsolótábla digitális ikerjét a SIMARIS configuration vagy

SIVACON S4 Keyvisual - A SIVACON S4 fél renderelése, félig digitális ikerkép

Támogatja a moduláris rendszereket

Konfigurálja az elosztólapokat szabványosított komponensekkel, amelyek egyszerűsítik a tervezést A SIVACON S4 kapcsolótáblák egy teljesen moduláris rendszerkoncepcióra épülnek, amely maximális rugalmasságot biztosít a telepítés teljes életciklusa során. Költséghatékony platformszerkezetüknek köszönhetően mind a konfiguráció, mind az összeszerelés egyszerűsödik, míg az innovatív SENTRON alkatrészek zökkenőmentes integrációja biztosítja a jövőre kész áramelosztási megoldást. A szabványosított egységek és modulok rugalmasan kombinálhatók és konfigurálhatók az egyedi projektkövetelményeknek megfelelően. Ez megkönnyíti a rendszer jövőbeli bővítését, módosítását és korszerűsítését. Az új alkatrészek gyorsan és minimális erőfeszítéssel integrálhatók anélkül, hogy a meglévő kapcsolótábla szakaszaiban jelentős változtatásokat igényelne. Ennek eredményeként a moduláris kialakítás minimálisra csökkenti a leállásokat, növeli a beruházások biztonságát és lehetővé teszi a rendszer számára, hogy könnyen alkalmazkodjon a jövőbeli követelményekhez.

Hozzon létre digitális ikreket

Digitális iker létrehozása STEP adatokból unalmas és összetett folyamat lehet. A 3D tervezésre való áttérést rendkívül egyszerűvé tesszük. A 3D processzornak köszönhetően egy kattintással exportálhatja a SIVACON S4 tápelosztó táblák digitális ikerjét a SIMARIS configuration konfigurációból, majd STEP fájlként exportálhatja SIMARIS xchange xchange-en keresztül. Részletes megjelenítésével a digitális iker számos területen hozzáadott értéket kínál, a tervezéstől a karbantartásig és a bővítésig.

Használja ki a részletes megjelenítéseket az utolsó csavarig

A digitális iker gyors és egyszerű generálása mellett rendkívül magas szintű részletességet is élvezhet, amely több alkalmazásban is leegyszerűsíti munkáját. A 3D modell használatával üzem- és épülettervezéshez, réz alkatrészek méretezéséhez, rendszertelepítéshez, valamint karbantartáshoz és bővítéshez: nagy pontossággal és csökkentett hibákkal, valamint időt és pénzt takaríthat meg. A folyamat lépései kevésbé speciális ismereteket igényelnek, így kiküszöbölik az Ön számára panelépítőként végzett munkát.

SIMARIS 3D processzor ikonszerelvény - A könnyű karbantartást szimbolizáló ikon

A telepítés és karbantartás egyszerűsítése

A SIVACON S4 kisfeszültségű kapcsolótáblát kifejezetten úgy tervezték, hogy minimalizálja a telepítési és karbantartási erőfeszítéseket. Moduláris kialakítása lehetővé teszi a szabványosított alkatrészek gyors és rugalmas integrálását, jelentősen leegyszerűsítve a tervezést, az összeszerelést és a jövőbeni rendszerbővítéseket.

A moduláris eszközök, például a SENTRON 3VA öntött házmegszakítók és a 3WA légmegszakítók használatával a funkciók speciális követelményeknek megfelelően konfigurálhatók és könnyen adaptálhatók, ha módosításokra vagy bővítésre van szükség. Az egyes modulok gyorsan cserélhetők vagy frissíthetők anélkül, hogy jelentős változtatásokat igényelne a teljes rendszerben. Ez nagyban megkönnyíti a szervizelési és karbantartási tevékenységeket.

Gyakran ismételt kérdések

Nagyobb tervezési megbízhatóság
A SIVACON S4 digitális ikerjével sokkal egyszerűbb a koordináció más rendszerszakemberekkel. Például beépítheti a digitális ikertestet az épületmodellekbe, és használhatja ütközésérzékelésre. Az adatok magas részletességének köszönhetően csökken az értelmezési hely, ezáltal növelve a tervezés megbízhatóságát.

Réz alkatrészek könnyedén történő előállítása
A STEP adatok CAD rendszerekbe történő importálásával közvetlenül a digitális ikerből veheti át a kapcsolóberendezés réz alkatrészeinek méretét. Ez jelentősen csökkenti a méretezéshez szükséges időt és erőfeszítést.

Könnyű és hibamentes telepítés
A 3D modell ideális alapot nyújt az egyszerű és precíz összeszereléshez, a részletes megjelenítésnek köszönhetően, egészen a legkisebb komponensekig. Az értelmezési hely csökkentésével az összeszerelési hibák jelentősen csökkennek.

Egyszerű karbantartás és bővítés
A 3D-s modellnek köszönhetően a karbantartási munkák, a kiegészítő alkatrészek bővítése és a modulcsere szintén könnyen kezelhető. A 3D processzor segítségével bármikor könnyedén frissítheti és újraexportálhatja a digitális ikertestet, hogy az mindig megjelenítse a kapcsolótábla aktuális állapotát.

3c0c17fa-14cc-43f7-9a48-0ffbacac3f06-simaris-3d-processor-maintenance-srgb-1920x1080

Fedezze fel az erőforrásokat és a kapcsolódó termékeket

Brosúrák

Brosúra | SIVACON S4 és ALPHA UNIVERSAL elosztó rendszerek

Katalógusok

Katalógus | LV 10 - SENTRON - SZIVAKON - ALFA

Kézikönyvek

Alkalmazási útmutató | SIVACON S4 Teljesítményelosztó táblák 6300 A-ig