Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIVACON 8PS?

A SIVACON 8PS LI rendszer integrált megoldást nyújt a biztonságos és megbízható áramellátáshoz az infrastruktúrában és az iparban. Teljesítmény elosztása többszintes épületekhez és ipari alkalmazásokhoz, támogatva a 800 A és 6300 A-ig terjedő áramot.

A rendszere fel van szerelve nagy mennyiségű energia továbbítására? A SIVACON 8PS LI rendszer hatékony energiagazdálkodást biztosít alacsony feszültségcsökkenés mellett. Javítsa az üzemeltetési rendelkezésre állást és biztosítson tűzvédelmet az üzemeltetők számára. A SIVACON 8PS lehetővé teszi az élő változtatásokat működés közben.

A kompakt szendvics-kialakítás könnyen integrálódik a zárt terekbe a költséghatékony infrastruktúra érdekében. A tervezés által ellenőrzött csomagtartó és lezáró egységek növelik a személyi és a berendezések biztonságát. A leállási idő minimalizálása érdekében működés közben rugalmas beállításhoz csatlakoztassa a tapasztóegységeket.

Főbb előnyök

A biztonság prioritása

A tervezés által ellenőrzött alkatrészek segítenek a kiváló minőségű berendezések és a személyzet biztonságának biztosításában. Megfeleljen az IEC 61439-sorozatú szabványoknak, és megfelel az EI90 és EI120 osztályú tűzvédelmi követelményeknek.

Költséghatékony infrastruktúra kialakítása

Csökkentse az infrastruktúra-költségeket az LI sínbar csatornarendszerrel. A kompakt kialakítás és a megbízható horog- és csavarcsatlakozások segítenek optimalizálni befektetését, és alacsonyan tartják a költségeket a tervezéstől az üzemeltetésig.

Fejlessze a tápegységet az Ön igényeinek megfelelően

Tervezze meg és állítsa be a tápegységet bármikor rugalmasan. Egyszerű változtatásokat hajtson végre működés közben, még élő gyártósorokkal is. Állítsa be infrastruktúráját a növekvő igényeknek és követelményeknek megfelelően.

Kiemelt képességek

Fedezze fel a forrásokat