Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIVACON 8PS — LDATA rendszer?

A SIVACON 8PS — LData hatékony és megbízható tápegységet biztosít az 1000 A és 2500 A közötti áramtartományhoz, támogatva azokat az adatközpontokat, amelyek folyamatos rendelkezésre állást és gyors alkalmazkodóképességet igényelnek. Tervezése gyors telepítést, rugalmas működést és egyszerű tervezést tesz lehetővé.

Az innovatív villamosenergia-technológia segítségével gazdaságosan és megbízhatóan továbbítja az energia- és energiaadatokat a plug-and-play funkciókkal automatizálási és energiagazdálkodási rendszerekbe, valamint a felhőalapú rendszerekbe (IoT).

Az üzemeltetők a műveletek megszakítása nélkül elvégezhetik az utólagos felszereléseket és korszerűsítéseket, rögzített hálózati távolság nélkül eloszthatják az energiát a sínek teljes hosszában, és élvezhetik az alacsony tűzterhelést, a jó elektromágneses kompatibilitást és a nagy rendelkezésre állást támogató tervezés-ellenőrzött szerkezet előnyeit.

Főbb előnyök

Növelje az elérhetőséget

A SIVACON 8PS rugalmas és megbízható működéssel támogatja a folyamatos üzemidőt. Tervezése lehetővé teszi az utólagos felszerelést és frissítést a működés megszakítása nélkül, és minimálisra csökkenti a kockázatokat alacsony tűzterhelés és robusztus elektromágneses ellenálló képesség mellett

Gyorsan alkalmazkodj az új igényekhez

A kompakt lezáró egységek feszültség alatt telepíthetők a teljes sínhosszon csatlakozó és lejátszás segítségével, így a kezelők azonnal reagálhatnak az új terhelési követelményekre.

Optimalizálja az energiahatékonyságot

Az innovatív villamosenergia-technológiával az üzemeltetők átláthatóvá tehetik az energiafogyasztást, hozzáférhetnek az adatokhoz automatizálási és felhőrendszereken keresztül, és lépéseket tehetnek a teljes telepítés hatékonyságának folyamatos javítása érdekében.

KIEMELT KÉPESSÉGEK

Annak érdekében, hogy az adatközpontok tápegységükre támaszkodhassanak

Fedezze fel az erőforrásokat és a kapcsolódó termékeket