Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIVACON 8PS — LD rendszer?

A SIVACON 8PS — LD sínhálózórendszer megbízható áramátvitelt biztosít az 1100 A és 5000 A közötti energiaigényű alkalmazásokban. Kompakt kialakítása és gyors telepítése költséghatékony infrastruktúrát teremt az áramelosztáshoz.

A rendszer magas fokú biztonságot nyújt az íválló tapasztóegységek és az innovatív villamosenergia-technológiát alkalmazó költséghatékony adatátvitel révén.

Akár ipari gyártósorokban, kiállítótermekben vagy félvezető gyártásban használják, az LD rendszer ideális az ISO 50001 szabványnak megfelelő magas energiaátláthatóság és fejlett energiamenedzsment eléréséhez.

Kiemelt képességek

Fedezze fel a forrásokat