Konfigurálja a hosszokat pontosan
Válasszon szabványos hosszúságot legfeljebb 1000 mm, vagy adja meg az egyedi méreteket milliméterre a hajókba és csővezetékekbe való pontos illeszkedéshez
A SITRANS TSthermowell robusztus, konfigurálható csövekkel védi a hőmérséklet-érzékelőket, amelyek igényes folyamatokra épülnek. A szabványos hosszúság akár 1000 mm-t is elérhet, és az egyedi méretek milliméteres pontossággal állíthatók be, miközben a cső- és érzékelők külön szállítása egyszerűsíti a tervezést és a karbantartást.
Portfólió:
A cső és az érzékelő külön szállítása lehetővé teszi, hogy a mechanikai konstrukció és a műszerek párhuzamosan folynak a gyorsabb projektek és az egyszerűbb karbantartás érdekében.
A kiváló minőségű anyagok stabilitást biztosítanak, a Siemens pedig átfogó anyag- és minőségellenőrzést kínál a szigorú folyamatigényeknek való megfelelés érdekében.
Válasszon globális szabványokat, többféle csatlakozási típust és különböző csőformákat, hogy megfeleljenek a feszültség, a média- és a telepítési korlátozásoknak az
Válasszon szabványos hosszúságot legfeljebb 1000 mm, vagy adja meg az egyedi méreteket milliméterre a hajókba és csővezetékekbe való pontos illeszkedéshez
Válassza ki a DIN 43772 vagy az ASME B40.9 terveket a regionális követelményeknek és a meglévő üzemi előírásoknak megfelelően.
Használjon csavaros, behegesztett, karimás vagy Van‑Stone csatlakozásokat a mechanikai terhelésekhez és a karbantartási stratégiákhoz.