Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SITRANS TS300?

A SITRANS TS300 egy higiénikus rögzítésű hőmérséklet-érzékelő, amelyet élelmiszerek, gyógyszeripari és biotechnológiai technológiák számára terveztek. Hegesztés nélkül telepíthető, fenntartja a szúrható vezetékek működését, és gyors újrakalibrálást tesz lehetővé, miközben pontosságot biztosít a vezetékes érzékelőkhöz hasonló pontosságot. Az EHEDG-alapú tervezés minimálisra csökkenti a folyamatzavarokat és az érvényesítési erőfeszítéseket.

Elérhető konfigurációk

  • Rögzítő szerelvény kis csőátmérőkhöz
  • Közvetlen behelyezési szerelvények Tri‑Clamp, DIN 11851, Varivent, Ingold, NEUMO/Biocontrol
  • Cserélhető mérőbetétek az egyszerű szervizeléshez

Főbb előnyök

Felgyorsítsa a higiénikus

Külsőleg rögzíthető hardverrel szerelhető fel, hogy elkerülje a hegesztést, lerövidítse a minőséget és fenntartsa a termelést a CIP és a SIP során.

Alacsonyabb teljes tulajdonosi költség

Csökkentse az érvényesítési időt és a karbantartást a nem zavaró telepítéssel és a cserélhető betétekkel történő gyors újrakalibrálással.

Javítsa a mérési bizalmat

A beépített érzékelőkhöz hasonló pontosságot kaphat még kis vonalakon is, a stabil rögzítési teljesítménynek és az egészségügyi kialakításnak köszönhetően.

Kiemelt képességek