Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SITRANS TR320/420?

A SITRANS TR320/420 síntávadók pontos, megbízható hőmérsékletmérést biztosítanak az igényes folyamatokban. Az univerzális bemenetekkel, a HART 7, a robusztus diagnosztikával és a SIL 2/3 opciókkal fenntartják a vezetékek működését és egyszerűsítik a szabványosítást.

Portfólió:

  • SITRANS TR320 — univerzális egybemenetű adó, 4—20 mA/Hart, SIL 2/3 opció
  • SITRANS TR420 — univerzális kettős bemenetű adó forró biztonsági mentéssel és sodródásérzékeléssel, 4—20 mA/HART, SIL 2/3

Főbb előnyök

Maximalizálja az üzemidőt a forró biztonsági mentéssel

A TR420 meghibásodás esetén automatikusan egy második érzékelőre vált, így a mérés adatvesztés és hiányosságok nélkül folytatódik.

Egyszerűsítse az integrációt univerzális bemenetekkel

Csatlakoztassa az RTD-, TC-, ellenállás- vagy mV-forrásokat egyetlen vasúti platformon a berendezések és alkatrészek szabványosításához.

Erősítse a biztonságot a SIL 2/3 opciókkal

Megfeleljen a funkcionális biztonsági követelményeknek a tanúsított változatokkal és a HART 7 támogatással a megbízható üzembe helyezéshez és teszteléshez.

Kiemelt képességek