Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SITRANS TH320/420?

A zord környezetben megbízható hőmérsékletmérésre tervezett SITRANS TH320/420 az RTD, TC, ellenállás és mV jeleket stabil 4—20 mA/HART kimenetté alakítja fejlett diagnosztikával. A TH420 kettős bemenetet biztosít 4 vezetékes csatlakozással és forró biztonsági mentéssel, így az adatok folyamatosan áramlanak, ha az egyik érzékelő meghibásodik. A Profibus PA-val bővített SITRANS TH420 PA magas rendelkezésre állást és mérési pontosságot biztosít. A SIMATIC CFU egyszerű üzembe helyezése és a hatékony megelőző karbantartás csak néhány példa az adók gazdag funkcionalitására:

  • Univerzális bemeneti támogatás RTD, TC, ellenállás és mV számára
  • Fejlett diagnosztika a megelőző karbantartáshoz
  • TH420 kettős bemenet forró biztonsági mentéssel a magas rendelkezésre állás érdekében
  • Profibus PA opció a továbbfejlesztett integrációhoz
  • Gyors üzembe helyezés a SIMATIC CFU segítségével

Főbb előnyök

Növelje az üzemidőt a beépített redundanciával

A TH420 kettős bemenete négyvezetékes csatlakozással és forró biztonsági mentéssel folyamatosan tartja a mérést, még ha egy érzékelő meghibásodik, megakadályozva az adathiányosságokat és a nem tervezett leállásokat.

A telepítés és a műveletek felgyorsítása

A SIMATIC PDM vagy kézi kommunikátor segítségével gyorsan konfigurálhatja HART-n keresztül, majd támaszkodjon a tárolt paraméterekre az eszközökön egységes teljesítmény érdekében.

Előzetes biztonság és megfelelés

Válassza ki a SIL 2/3 opciót a biztonsággal kapcsolatos alkalmazásokhoz, és élvezze a szabványoknak megfelelő működést veszélyes területeken.

Kiemelt képességek