Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SITRANS TH100?

A SITRANS TH100 egy kompakt fejre szerelhető adó, amely a Pt100-at stabil 4—20 mA-os jelré alakítja a megbízható hőmérséklet-ellenőrzés és a gazdaságos üzemeltetés érdekében. Gyorsan konfigurálja a SIPROM T és az USB modem segítségével az üzembe helyezés lerövidítéséhez.

Főbb előnyök

Csökkentse az életciklus költségeit

Használja ki a Pt100 bemenetekre összpontosító költségoptimalizált kialakítást, a kompakt fejszerelést és a robusztus 4—20 mA-os kimenetet az utólagos felszerelések egyszerűsítéséhez és a vágási komplexitáshoz.

Felgyorsítsa az üzembe helyezést

Percek alatt konfigurálhatja a SIPROM T használatával a TH100 modemmel, majd egy egyszerű kétvezetékes hurokot vezetékes vezetékkel a gyors indítás és a következetes eredmények elérése érdekében.

Növelje a biztonságot veszélyes területeken

Válasszon lényegesen biztonságos kivégzéseket nemzetközi jóváhagyással, hogy magabiztosan működjön a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben.

Kiemelt képességek