Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SITRANS TF320/420?

A SITRANS TF320/420 masszív, terepre szerelt hőmérséklet-jeladók, amelyek biztosítják a pontos és folyamatos mérést nehéz körülmények között. Az univerzális bemenetek, az egyszerű konfiguráció és a robusztus diagnosztika stabil és biztonságban tartja a folyamatokat.

Portfólió:

  • SITRANS TF320 — 4—20 mA HART 7-tel, univerzális bemenettel
  • SITRANS TF420 — kettős bemenet forró biztonsági mentéssel, HART 7, SIL2/3 biztonsági szempontból kritikus használatra

Főbb előnyök

Maximalizálja az üzemidőt

A TF420 forró biztonsági mentése zökkenőmentesen átkapcsolódik egy második érzékelőre, így a mérések hiba esetén adatvesztés nélkül folytatódnak.

Növénybiztonság javítása

A SIL2/3 tanúsítás és a széles körű Ex jóváhagyások miatt a TF420 alkalmassá válik a biztonsági szempontból kritikus alkalmazásokhoz és extrém környezetekhez, akár -50 °C-ig.

Egyszerűsítse a konfigurációt

Gyorsan állítható be a SIMATIC PDM, a kézi kommunikátor vagy a helyi kijelző segítségével, nyomógombokkal a gyors üzembe helyezéshez.

Kiemelt képességek

Kezdje el