SIMATIC S7-1200
Az alapvető vezérlők az intelligens választás az integrált kommunikációs és technológiai funkciókkal rendelkező kompakt automatizálási megoldásokhoz. A SIMATIC S7-1200 vezérlők szabványos és hibamentes változatban kaphatók.
A Siemens siló-, platform- és tartálymérlegek SIWAREX load cells mérőcellákat és processzorokat használnak silók, edények és platformok mérésére a szintméréshez. Ezek a rendszerek biztosítják a mérések gyors és hibamentes nyilvántartásba vételét és feldolgozását, pontos felismerést biztosítva a tárolt anyagszinteket és javítva a működés hatékonyságát. A termékek zökkenőmentesen illeszkedhetnek a Siemens PLC portfóliójához, vagy önállóan működhetnek, hogy megfeleljenek az összes mérési feladatra vonatkozó követelménynek Elsődleges megoldásaink mellett önálló elektronikát kínálunk, mint például a SIWAREX terminálok és integrátorok; a mérőcellák széles választékát, a platform mérőcelláktól a hajlító- és nyírógerendáig, az s-típusú és kompressziós cellákig, valamint az IOT-mérést távolról, az Industrial Internet of Things interfészen keresztül a felhőbe.
Ismerje meg a folyadékokat, ömlesztett árukat, porokat és gázokat tartalmazó edények pontos töltési szintjét. A SIWAREX WP321 és WP231 biztosítja a mérések regisztrálását és feldolgozását az automatizálási rendszerben a lehető leggyorsabban és hibamentesen.
A SIWAREX WP321 és WP231 különböző tömegmérési funkciókkal rendelkezik, amelyek megbízhatóan mérhetik a tömegértéket az Ön iparága igényeinek megfelelően. A NAWI kereskedelemhez és a veszélyes területeken történő méréshez törvényes tanúsítvánnyal.
Mérőberendezéseink és megoldásaink zökkenőmentesen illeszkednek a Siemens PLC portfóliójához, vagy önállóan működnek. Könnyen megtalálhatja a kapcsolódó termékeket és kiegészítőket.

A fejlett vezérlők automatizálják mind a teljes gyártóüzemeket, mind az alkalmazásokat, amelyek magas teljesítményigényeket, rugalmasságot és csatlakoztathatóságot igényelnek. A SIMATIC S7-1500 rendszer egy erőteljes, jövőbiztos vezérlő.

A SIMATIC ET 200SP és az ET 200SP elosztott vezérlőket elosztott architektúrájú gépekben és korlátozott helyű sorozatgépekben használják, kombinálva a SIMATIC S7-1500 jellemzőit és a SIMATIC ET 200SP kialakítását.