Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SITRANS Probe LU240?

A SITRANS Probe LU240 ultrahangos szintadó költséghatékony, kompakt, intelligens megoldás a víz és szennyvíz, vegyi tároló edények, kis ömlesztett tartályok vagy szűrőágyak szintjének, térfogatának és térfogatáramának mérésére. 3, 6 vagy 12 méter (10, 20 vagy 40 láb) hatótávolságot tartalmaz.

  • Pontos ultrahangos mérés folyadékokhoz, szuszpenziókhoz vagy szilárd anyagokhoz
  • Teljesen bekapszulázott és védett
  • Nincs szükség kézi tisztításra vagy karbantartásra
  • Könnyű telepítés és használat
  • HART 7 kommunikáció
  • Akkumulátor- és napenergia-barát, alacsony indítási árammal és 10,5 voltos működéssel
  • Csökkentett ürítési távolság
  • 4 gombos felhasználói felület vagy távoli konfiguráció
  • Opcionális Bluetooth vezeték nélküli technológia SITRANS AW050 adapterrel a SITRANS mobile IQ alkalmazás használatához

Kiemelt képességek