Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SITRANS P320/420?

A SITRANS P320/420 távoli biztonsági kezeléssel ellátott nyomástávadók. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az összes eszközt a vezérlőhelyiségből programozzák a helyszínen, lerövidítve az üzembe helyezési időt a funkcionális biztonságot igénylő alkalmazásokban és csökkentve a karbantartási költségeket akár 15 éves tesztidővel. Ezek a piacon az első nyomástávadók, amelyek távoli biztonsági kezelést biztosítanak.

Főbb előnyök

A karbantartási költségek csökkentése

A SITRANS P320/420 adók akár 15 éves tesztbizonyítási intervallummal jelentősen csökkentik az általános karbantartási költségeket. Takarítson meg további pénzeket a Távoli biztonsági kezelés funkcióval.

Telepítse könnyedén

Akár a P320, akár a P420 készüléket választja, mindkét eszköz könnyen telepíthető, mivel automatikus nullpontos kalibrálással és irányított üzembe helyezéssel rendelkezik.

Az adott alkalmazás kiszolgálása

Mindkét eszköz széles mérési tartományú 20 mbar és 700 bar között van. A SITRANS P320/420 alkalmazások széles választékát szolgálja fel.

Kiemelt képességek