Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SITRANS P300?

A higiénikus folyamatokra épített SITRANS P300 pontos, stabil nyomásmérést biztosít egy kompakt rozsdamentes acél jeladóban. Tisztítható kialakítása és széles higiénikus kapcsolatai bizalmat kölcsönöznek az élelmiszer-, ital- és gyógyszergyártóiban.

Portfólió kiemelései:

  • Mérőmérő és abszolút nyomás változatai
  • Menetes és süllyesztett higiénikus folyamatcsatlakozások [
  • 4—20 mA/HART, PROFIBUS PA vagy FOUNDATION Fieldbus
  • Belsőleg biztonságos opciók a 0. vagy 1. zónában

Főbb előnyök

A higiéniai megfelelés egyszerűsítése

Megfelel az EHEDG és 3A követelményeknek a rozsdamentes acél házzal és a süllyesztett higiénikus csatlakozásokkal, amelyek egyszerűsítik a tisztítást és a hitelesítést élelmiszer-, ital- és gyógyszeripari környezetben.

A mérési bizalom növelése

Nagy pontosságot érhet el, akár 0,075% -os alacsony hosszú távú eltolódással a 0,008 és 400 bar közötti széles tartományban, ami segít stabilizálni a vezérlőhurkokat és javítani a termékminőséget.

Sebesség üzembe helyezése és vezérlése

Gyorsan konfigurálható helyi nyomógombokkal, és zökkenőmentesen integrálható a HART, PROFIBUS PA vagy FOUNDATION Fieldbus segítségével a hatékony beállítás és diagnosztika érdekében.

Kiemelt képességek