Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SITRANS LT500?

A SITRANS LT500 a szint- és szivattyúvezérlők következő fejlődése radar- és ultrahangos adókhoz, jelátalakítókhoz vagy bármely kétvezetékes 4-20 mA-os eszközhöz. Az alapszintű méréstől a komplex szivattyúzási rutinokig terjedő alkalmazásokkal optimalizálja a működést, és jelentős költségmegtakarítást biztosít az intelligens szint- és szivattyúvezérlés révén. A SITRANS LT500 vezérlő a következőket kínálja:

  • Mérési típusok: Szint, távolság, tér, térfogat, differenciál, átlag, fej és nyitott csatorna áramlás
  • Mérési tartomány: Érzékelő alapú SITRANS LR110/LR120 és SITRANS Probe LU240 szondával és ultrahangos átalakítókkal
  • Kommunikáció: Akár három 4-20 mA kimenet
  • Fieldbus opciós kártyák: eTHERnet IP, HART, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA vagy PROFINET opciók
  • Kimenetek: 2 x 4... 20 mA, + 1 x 4-20 mA kimenet HART kártyával, 6 x relé és fieldbus

Főbb előnyök

Időt takaríthat meg az egyszerű beállítással

A 6 teljesen programozható relé, 5A szivattyúvezérléshez és riasztáshoz, valamint 6 különböző kijelzőnézettel rendelkező gyorsindító varázslóknak köszönhetően a SITRANS LT500 vezérlő rugalmas beállítást és egyszerű konfigurációt kínál, ami időt takarít meg.

Teljes átláthatóság elérése

A funkcióblokkok teljes átláthatóságot biztosítanak a vezérlés és a diagnosztika során, míg az előlapok egyértelmű vizuális visszajelzést adnak a folyamat- és mérési körülményekről. A PROFINET-en keresztüli integráció biztosítja a zökkenőmentes kapcsolatot a TIA Portal Portállal.

Elemezze adatait

Hozzáférés az adatrögzítéshez az egyszerű elemzés és a lehetséges folyamatoptimalizálás érdekében. A SITRANS LT500 képes adatrögzítést, paramétermentést és másolási konfigurációt végrehajtani egy mikro memóriakártyán.

Kiemelt képességek