Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SITRANS LR100?

A SITRANS LR100 sorozat 80 GHz-es szintű radaradó Bluetooth-tal ellátott folyadékok vagy szilárd anyagok szintmérésére szolgál. A keskeny gerenda rugalmas beépítést tesz lehetővé a meglévő edénynyílásokba vagy műanyag edényeken keresztül történő beavatkozás nélkül, egyszerűsítve a beállítást.

A sorozat öt adóból áll:

  • SITRANS LR100: Alapvető 4-20 mA mérés 8 m-ig kábellel
  • SITRANS LR110: Kommunikációval, veszélyes jóváhagyási lehetőségekkel és 15 m-ig terjedő hatótávolsággal
  • SITRANS LR120: Kommunikációval, leghosszabb hatótávolsággal 30 m-ig és opcionális merülési pajzssal az árvíz elleni védelemhez
  • SITRANS LR140: 8 m-es alapmérések sorkapocs csatlakozással
  • SITRANS LR150: HART kommunikációval, veszélyes jóváhagyással, helyi HMI opcióval és 15 m-ig terjedő hatótávolsággal

Kiemelt képességek