Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SIWAREX load cells?

A SIWAREX load cells ipari tömegmérési alkalmazásokhoz tervezték, például konténer-, tartály- és padlómérlegek. A szerelőegységek biztosítják a megfelelő beállítást és védelmet nyújtanak a túlterhelések és a keresztirányú terhelések ellen, ami kritikus fontosságú a mérőcella pontosságának fenntartásához A rendelkezésre álló mérőcellák és modulok széles választékával megtalálhatja az Ön egyedi igényeinek megfelelő mérőcellát.

A SIWAREX WL270 CD-H mérőcella már elérhető a higiéniára érzékeny alkalmazásokhoz. Ezenkívül mérőcelláinkhoz szerelőegységek és tartozékok széles választékát kínáljuk.

A teljes opciók közé tartoznak az egypontos mérőcellák, a hajlító gerenda mérőcellák, a áttetsző gerenda mérőcellák, a kettős áttetsző gerenda mérőcellák, az S-típusú mérőcellák, a tömörítő mérőcellák és a gyűrűs torziós

Főbb előnyök

Támogassa a terhelések széles skáláját

Mérőcelláink névleges terhelések széles skáláját fedik le, 0,3 kg-tól 500 tonnáig. Alapszabványként a legtöbb mérőcella megfelel az OIML R60 szerinti C3 pontossági osztálynak.

Támogassa a tömegmérési alkalmazást

A rendelkezésre álló modulok sokfélesége biztosítja, hogy a SIWAREX load cells szinte minden alkalmazást támogassák az ipari tömegmérés területén, beleértve a tartály- és tartálymérleget, padlómérleget, járműmérleget és hibrid mérleget.

A mérőcellák kiegészítése

Ha egynél több mérőcellát kell csatlakoztatnia, rendelhet rozsdamentes acélból vagy alumíniumból készült csatlakozódobozokat. Hosszabbítsa meg csatlakozókábeleit a SIWAREX EB hosszabbító dobozzal.