Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SITRANS LH300?

A SITRANS LH300 egy kútszonda hidrosztatikus szintméréshez. Kompakt, korrózióálló kialakítása egyszerű telepítést és hosszú élettartamot biztosít még zord környezetben is, például ivóvízrendszerekben, tartályokban és gátakban is. A védősapkákkal és a robusztus rozsdamentes acél házzal rendelkező adó megbízható és biztonságos nyomás-jelátalakítást biztosít a pontos szint-ellenőrzés érdekében.

Főbb előnyök

Megbízható szintű adatok biztosítása

Mérje meg a hidrosztatikus szintet kerámia membránnal és 4-20 mA kimenettel a tartályok csatornáin és gátakon keresztül egységes adatokhoz.

Növelje a tartósságot a vízrendszerekben

Használjon rozsdamentes acél házat és IP68-as kialakítást védőkupakkal a hosszú élettartamhoz az ivóvízben és a szennyvízben.

Korszerűsítse a HMI és az elemzést a szélen

A Unified Edge Apps segítségével jelenítheti meg a riasztásokat és naplókat, és központilag kezelheti a telepítéseket a gyorsabb frissítések és az egységes interfészek érdekében.

Kiemelt képességek